Leistungsschutzschalter und Controller

Schützen und multiplexen Sie Ihre Leistungszweige zuverlässig
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unser Portfolio für den Eingangsleistungsschutz bietet eine umfassende Auswahl an integrierten ICs und externen FET-Controllern zum Schutz von Leistungszweigen. eFuses und Hot-Swap-Controller bieten skalierbare Lösungen zur Kontrolle von Überspannung, Kurzschlüssen und Einschaltstrom. Ideale Diodencontroller und ausgewählte eFuses schützen vor Gegenstrom- und Verpolungsereignissen. Integrierte Leistungsmultiplexer sowie andere Gegenstromblockierungslösungen schützen die Leistungszweige bei Umschaltereignissen. Ob für Rechenzentren in Unternehmen, ADAS-Systeme für die Automobilindustrie, Industriesteuerungssysteme oder PCs und Unterhaltungselektronik – TI hat eine Schutzlösung für Ihren Leistungszweig.

Zugehörige Kategorien


Lastschalter

Sehen Sie sich unsere integrierten Lastschalter für Stromverteilungslösungen für integrierte 3,3 V- oder 5 V-Lasten an.

Highside-Schalter und -Controller

Für die Versorgung von 12-V-, 24-V- und 48-V-Off-Board-Lasten, sehen Sie sich unsere High-Side-Schalter & Controller an.

USB-Versorgungsschalter & Ladesteuerung

Sehen Sie sich unsere Schalter mit fester oder einstellbarer Strombegrenzung und Ladeanschluss-Controllern an, die für USB-Anwendungen entwickelt wurden.

Warum sollten Sie sich beim Schutz Ihrer Leistungszweige für TI entscheiden?

Verbesserte Leistungsdichte
Platzeinsparungen
Skalierbare Lösungen
Umfassende Schutzeinrichtungen

Technical Resources

Application note

Basics of eFuses (Rev. A)

Stellt die Vorteile integrierter eFuse-Lösungen im Vergleich zu den Herausforderungen und Einschränkungen diskreter Lösungen vor.
Application note

Basics of Ideal Diodes (Rev. B)

Stellt ideale Diodencontroller vor und zeigt, wie sie die allgemeinen Beschränkungen herkömmlicher Schottky-Dioden und P-Kanal-MOSFET-Lösungen überwinden.
E-book

11 Ways to Protect Your Power Path

Stellt alle Arten von Leistungsschaltern von TI sowie deren integrierte Schutzfunktionen vor und zeigt, wie diese eingesetzt werden können.


Design & development resources

Referenzdesign

8 kW-Hot-Swap-Referenzdesign für 48 V-Server

Mit den Fortschritten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) sind Unternehmensserver sehr energieintensiv geworden, da sie gleichzeitig große Mengen an Daten und Speicher verarbeiten. Die Dauerleistung jedes Server-Motherboards ist um 5 kW bis 6 kW (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für batterieunabhängige Prozessoren, ADAS und Infotainment in der Automobilindustrie

Das Referenzdesign für batterieunabhängige Prozessoren in der Automobilindustrie bietet eine vielseitige, geschützte Stromversorgungsstruktur für gängige Prozessoren in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Infotainmentanwendungen, darunter TDA4x-Q1 und AM6x-Q1. Die beschriebenen (...)
Referenzdesign

Nahtlose-Umschaltung- für-Backup-Strom – Referenz-Design

Das Referenzdesign TIDA-01638 zeigt Stromversorgungs-Multiplexing mit redundanter Stromversorgung. Wenn eine Stromquelle ausfällt, muss das System auf eine Backup-Stromquelle umschalten und eine unterbrechungsfreie Stromquelle für nachgelagerte Lasten bereitstellen. Daher stellt die Stromredundanz (...)

LMI800

Ungefährer Preis (USD)1ku |12

LM7311

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.9

TPS1689

Ungefährer Preis (USD)1ku |3.9

LM5066H

Ungefährer Preis (USD)1ku |3.301

TPS1686

Ungefährer Preis (USD)1ku |2