電源 IC 如何減少固有雜訊與系統雜訊?
低雜訊低壓降線性穩壓器 (LDO) 和切換轉換器、精密監控及可靠保護,是實現精密訊號鏈的基本要素。對於像醫療、測試及測量的電池監控、電動車的電池監控等應用,TI 採用專屬電源處理技術和先進電路及測試技術來提升準確度、將失真降到最低,並減少線性及切換式電源轉換器的雜訊。
低雜訊且精密的 TI 技術優勢
提高準確度與精密度
透過基本低雜訊處理技術、進階 IC 設計和低應力封裝,可減少並緩解積體電路 (IC) 錯誤來源。
減少系統雜訊
利用高功率供電拒斥比 LDO、整合的濾波及遠端感測來管理雜訊環境。
尋找資源以開始着手
精密度的交響樂章:以低雜訊技術協調電源與訊號完整性
參考設計
具精確電池測量和高側 MOSFET 控制的 10s-16s 電池組參考設計
此參考設計為低待機與運送模式電流消耗,以及高電池電壓準確度 10s–16s 鋰離子 (Li-ion) LiFePO4 電池組設計。此設計以高準確度監控各電池芯電壓、封裝電流、電池芯和 MOSFET 溫度,並保護鋰離子、LiFePO4 電池組,防止電池芯過電壓、電池芯欠電壓、過熱、充電和放電過電流和放電短路狀況。它採用高側 N 通道 MOSFET 架構,並具有強大驅動開啟和關閉能力。透過有效的輔助電源供應策略,此參考設計可達到 100-μA 待機與 10-μA 運送模式耗電量,可節省更多能源,還可延長運送時間及閒置時間。這些功能讓此參考設計高度適用於電動自行車與電動機車電池組應用。
參考設計
四通道同步震動感測器介面參考設計
此參考設計闡明同步四通道寬頻高解析度介面的原理、設計與測試。主要目標為震動感測應用,但此設計也可套用至任何需要寬頻的應用項目,例如功率因數量測中三相電壓及電流監控。
參考設計
具低電流消耗的 16S-17S 電池組參考設計
此參考設計為低待機與低運送模式電流消耗 16S-17S LiFePO4 鋰離子電池組設計,適用於電信電池備援和電動重型機車。在 2 層 PCB 上實作。9S-15S AFE bq76940 監視較低的 15 電池電壓、而雙通道通用放大器 LM2904B 監控第 16 及第 17 個電池芯電壓。此設計會保護電池組免於過電壓、欠電壓、過電流及過熱,並透過設計良好的輔助電源供應策略和高效率、低靜態電流 DC/DC 轉換器 LM5164,降低待機與運送模式下的耗電量,終能延長運送時間及縮短閒置時間。