電池監控器和平衡器

準確的電池芯監控與整合式保護
檢視所有產品

依類別瀏覽

精準的監控功能可提高電池使用效率、延長運作時間,並降低電池尺寸和成本。我們的監控器與平衡器可在各種電池管理系統中,提供準確且即時的電池芯電壓、溫度和電流讀數。我們廣泛的產品組合旨在於車輛電氣化、電子行動和家電領域中,實現最高的創新。

電源趨勢

可實現低雜訊和精密度的電池監控器和平衡器

透過高度準確的電壓監控與故障偵測,在每個電池芯間實現時間同步量測。針對 HEV/EV 中的電池管理系統,我們的汽車電池監控器與平衡器整合了雜訊過濾功能,可免除對外部零組件的需求。  針對工業系統,我們的監控器具備整合式保護功能,讓您可完整控制電壓、電流與溫度,以發揮最佳系統效能。


BQ76952 和 BQ76942 電池監控器

此訓練系列可協助您使用 BQ76952 和 BQ76942 電池監控器,確保系統的安全與保護無虞。
Technical article

Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems

本文聚焦於鋰電池的電壓監控,以確保如吸塵器、電動工具與電動自行車等電池供電系統可安全運作。

BQ76952現行

適用於鋰離子、鋰聚合物和 LiFePO4 的 3s 至 16s 高準確度電池監控器和保護器

BQ76942現行

3 串聯至 10 串聯多芯電池監控器和保護器

BQ76940現行

9 至 15 串聯芯鋰電池和磷酸鐵鋰電池監控器 (bq76940 系列)

Technical Resources

EV BMS 中的有線與無線通訊

瞭解電動車 (EV) 中有線與無線電池管理系統的設計考量。

工業應用中高電池芯數電池組的設計考量

觀看此影片,以了解基本系統配置的優缺點,包括電量計、監控器以及主要或次要保護器,同時也提供不同電池類型的範例。
White paper

以工業電池組為運輸替代方案提供電源

閱讀以了解全球轉採環保運輸的趨勢,如何推動長續航力電池組的需求。

Design & development resources

應用軟體及架構

Battery Management Studio (bqStudio) 軟體

Battery Management Studio (bqStudio) 提供全套的強固工具,可協助評估、設計、配置、測試或使用 TI 電池管理產品的程序。其中包括可提供暫存器及資料記憶體完整存取的功能,包括支援即時觀看、繪圖和記錄、傳送命令的簡易介面、直接低階通訊和 I/O,以及用於配置、校準和執行學習週期的自動化和引導支援,進而產生實用的檔案,以利裝置投入生產。

在 bqStudio 中也支援舊產品,如 bq20xxx 和 bq30xxx。從適當的產品頁面下載特定的評估軟體。此外,您為 bqStudio 下載的最新化學更新程式需要 bqStudio 的更新版。

參考設計

具精確電池測量和高側 MOSFET 控制的 10s-16s 電池組參考設計

此參考設計為低待機與運送模式電流消耗,以及高電池電壓準確度 10s–16s 鋰離子 (Li-ion) LiFePO4 電池組設計。此設計以高準確度監控各電池芯電壓、封裝電流、電池芯和 MOSFET 溫度,並保護鋰離子、LiFePO4 電池組,防止電池芯過電壓、電池芯欠電壓、過熱、充電和放電過電流和放電短路狀況。它採用高側 N 通道 MOSFET 架構,並具有強大驅動開啟和關閉能力。透過有效的輔助電源供應策略,此參考設計可達到 100-μA 待機與 10-μA 運送模式耗電量,可節省更多能源,還可延長運送時間及閒置時間。這些功能讓此參考設計高度適用於電動自行車與電動機車電池組應用。
參考設計

具有低壓側 MOSFET 控制的 5s 至 7s 電池組監控器參考設計

此參考設計是高電池芯電壓準確度 5s 至 7s 鋰離子、磷酸鐵鋰 (LiFePO4) 電池組設計。此設計以高準確度監控各電池芯電壓、電池組電流、電池芯和金屬氧化半導體場效電晶體 (MOSFET) 溫度,並保護鋰離子和 LiFePO4 電池組免於發生電池芯過電壓、電池芯欠電壓、過熱、充電和放電過電流和放電短路狀況。此產品採用低壓側 N 通道 MOSFET 架構,並具有強大驅動開啟和關閉能力。這些功能讓此參考設計非常適用於電動工具與吸塵器電池組應用。

BQ79800-Q1

約略價格 (USD)1ku |6.692

BQ79826Z-Q1

約略價格 (USD)1ku |11.499

BQ78709-Q1

約略價格 (USD)1ku |1.15

BQ76972-Q1

約略價格 (USD)1ku |3.25

BQ79712SB-Q1

約略價格 (USD)1ku |6.728

BQ79735B-Q1

約略價格 (USD)1ku |8.039