電池電量計

適合任何電池系統的準確計量產品
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們針對智慧型手機、筆記型電腦和電動工具、乃至吸塵器和能源儲存系統 (ESS) 等應用,提供高度準確的電量計。此外也有配備整合式防護的電量計,或適合多達 15 芯電池串聯高電壓應用的電量計。我們的專利計量演算法可協助電量計準確測量各種化學物質 (包括鋰離子、磷酸鐵鋰和鎳氫電池) 的充電狀態和健康狀態。

開始使用 Impedance Track™ 技術進行電池計量

了解什麼是電池計量,以及為何需要電池計量

從行動電話、吸塵器到電動車,您必須了解電池供電裝置的剩餘容量。我們的電池電量計可為您的系統提供準確的充電狀態和健康狀態資訊,進而延長電池運作時間,並減少電池耗盡的焦慮。


Application note

Battery Gauging Algorithm Comparison

此應用說明比較了數種演算法,包括電壓關聯、電壓和內部電阻修正、庫侖計數、補償放電終止電壓 (CEDV) 和 Impedance Track 技術等。
Application note

Choosing Between Battery Gas Gauges & Monitors to Track Charge Availabilility

此應用報告旨在提供我們產品系列的相關資訊,以協選擇電池電量計解決方案。
Application brief

Benefits of Battery Gauges and Protectors in Medical Applications

工業領域瞬息萬變,而醫療領域對準確電池管理解決方案的需求也與日俱增。

BQ27Z746現行

具有整合式保護器的電池組側、單芯 Impedance Track™ 技術電量計

BQ40Z50-R2現行

支援 Turbo 模式 2.0 的 1-4 系列鋰離子電池組管理器

BQ34Z100-R2現行

多化學 Impedance Track™ 獨立電量計

深入探索 Impedance Track 技術

進一步了解 Impedance Track 電池計量演算法與其運作方式。Impedance Track 技術使用許多不同因素來計算充電狀態,包括放電深度 (DOD)、總化學容量 (Qmax)、DOD 的內部電池電阻相依性、電流負載和溫度。


深入探索 TI 的 Impedance Track 技術

此影片解說系統行為和電池芯建模對準確度有何影響,以及如何針對特定應用微調電量計,進而以合理的準確度預測電池芯容量。
Application note

Evaluation 3: Theory/Implementation Impedance Track Battery Fuel-Gauging Algo (Rev. B)

此應用說明檢視在 bq20z8x 系列中實作 Impedance Track 演算法的情況,以及設定與電量計量演算法相關的資料快閃常數。

BQ27Z746現行

具有整合式保護器的電池組側、單芯 Impedance Track™ 技術電量計

BQ40Z50-R2現行

支援 Turbo 模式 2.0 的 1-4 系列鋰離子電池組管理器

BQ34Z100-R2現行

多化學 Impedance Track™ 獨立電量計

啟用更先進的電池監控功能

瞭解我們的 Dynamic Z-Track™ 技術的幕後功臣,這是業界最新的電池計量演算法。Dynamic Z-Track 技術以我們現有的 Impedance Track™ 技術為基礎並加以精進,能提供更卓越的效能,尤其是在處理不可預測且極度動態的電池負載方面。


Application note

Dynamic Z-Track™ Technology: An Advanced Battery Gauging Algorithm for Dynamic Load Applications (Rev. A)

我們的電量計有何特殊之處?已獲專利的計量 Dynamic Z-Track™ 技術可實現更高的準確度,即使是不可預測的負載。若您有興趣進一步了解此技術,請下載此應用說明。
Technical article

「重新定義電池準確度:Dynamic Z-Track™ 演算法如何預測 不可預測的電池負載。」

探索 Dynamic Z-Track™ 演算法如何在不可預測的電池負載下,提供領先業界的充電狀態準確度,並以我們本就準確的 Impedance Track™ 技術為基礎加以改善。

BQ41Z50現行

2 至 4 串聯鋰離子高度整合電池電量計和保護器

BQ41Z90預覽

3 至 16 串聯鋰離子高度整合電池電量計、監控器和保護器

開始使用 BQStudio

BQStudio 提供完整的工具套件,可協助針對我們的電池管理產品,進行評估、用以進行設計、設定、測試或使用的程序。在此進一步了解如何使用 BQStudio。


適用於電池電量計評估的 BQStudio 和 TI 工具鏈

此文件說明透過使用 Impedance Track 技術的電池電量計,進行故障排除的建議步驟。
Application note

Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges

此文件說明透過 Impedance Track 電池電量計,對問題進行故障排除的建議步驟。

了解如何將電池電量計性能最佳化

只有透過正確設定,才能讓以 Impedance Track 技術為基礎的電池電量計發揮最佳性能。設定電池電量計的兩個主要步驟是編程正確的化學 ID (ChemID),以及執行學習週期。


User guide

Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B)

計量參數計算機 (GPC) 是一種數學計算與模擬工具,可協助您為特定電池設定檔取得匹配的補償放電終止電壓 (CEDV) 係數。
User guide

Golden GG Maker and Resistance Temperature Compensation Optimizer (Rev. A)

此使用指南旨在做為 GPC 黃金電池電量計設定 (GG) 製作器工具的簡易指南。文件包含工具摘要、需求、提交資料的方式及範例。
Application note

Impedance Track Gauge Configuration For Dynamic Loads (EPOS)

此應用說明探討了可針對動態負載調整演算法的各種選項。其旨在協助工程師設定以 Impedance Track 技術為基礎的電池電量計。

實用資源

現在您已執行了學習週期,也設定了以 Impedance Track 技術為基礎的電池電量計,該是進入生產的時候了。


Application note

Gauge Communication

此應用說明解說為何編程電池電量計參數時需要存取資料記憶體,並且包含如何讀取計量結果的範例。
Application note

Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges

此文件說明透過使用 Impedance Track 技術的電池電量計,進行故障排除的建議步驟。
Application note

SMBus Made Simple

系統管理匯流排 (SMBus) 是我們先進電池電量計最常使用的通訊形式。許多客戶都希望設計 SMBus 引擎,以與先進電池電量計通訊。

Technical Resources

Application note

Dynamic Z-Track™ Technology: An Advanced Battery Gauging Algorithm for Dynamic Load Applications (Rev. A)

我們的電量計有何特殊之處?已獲專利的計量 Dynamic Z-Track™ 技術可實現更高的準確度,即使是不可預測的負載。若您有興趣進一步了解此技術,請下載此應用說明。
Application note

Gauge Communication

電池電量計具備豐富的參數組合,可與各種電池類型和應用相容。瞭解如何設定這些參數與讀取計量結果。

電池保護器、監控器或電量計?

此簡短概覽提供系統需求的簡短摘要,可協助您選擇電池保護器、監控器或電量計。

Design & development resources

應用軟體及架構

Battery Management Studio (bqStudio) 軟體

Battery Management Studio (bqStudio) 提供全套的強固工具,可協助評估、設計、配置、測試或使用 TI 電池管理產品的程序。其中包括可提供暫存器及資料記憶體完整存取的功能,包括支援即時觀看、繪圖和記錄、傳送命令的簡易介面、直接低階通訊和 I/O,以及用於配置、校準和執行學習週期的自動化和引導支援,進而產生實用的檔案,以利裝置投入生產。

在 bqStudio 中也支援舊產品,如 bq20xxx 和 bq30xxx。從適當的產品頁面下載特定的評估軟體。此外,您為 bqStudio 下載的最新化學更新程式需要 bqStudio 的更新版。

計算工具

計量參數計算機

計量參數計算機 (GPC) 是一種數學計算與模擬工具,可協助電池設計人員為特定電池性能評測工具取得相符的補償放電終止電壓 (CEDV) 係數。此工具可讓使用者提高電量計 IC 隨溫度變化的準確度。
支援軟體

MathCAD 補償放電終止電壓 (CEDV) 工具

數學計算與模擬工具,可協助電池設計人員使用 TI 以 CEDV 演算法為基礎的電量計之一,為電池組中的特定化學物質取得相符的 CEDV 係數。可接受 3 對記錄檔,而這些檔案是使用由 USB 連接之 CEDV 評估板的 TI 的 bq Smart Battery Builder 軟體建立的。若要進行準確的計算,也會需要電池組設定的一些額外參數。可下載的輸出檔案包含可編程至資料快閃記憶體的 CEDV 係數,以建立可用於大量生產電池組的黃金映像。

 

需要用 EV2300 或 EV2400 PC 介面電路板與氣量計介面,且需要經由 PC USB 纜線與 PC 進行通訊。兩者都可在 (...)

BQ27Z855

約略價格 (USD)1ku |1.43

BQ27Z846

約略價格 (USD)1ku |1