我们品类丰富的数字温度传感器 IC 产品系列可提供低至 ±0.08°C 的超高精度、低功耗和易用性,可满足各种设计需求。我们的小型封装尺寸可降低各种温度检测应用的复杂性和成本。我们的数字温度传感器提供各种接口选项,可以无缝集成到您的设计中。
按类别浏览
按主要规格查找温度传感器
数字温度检测产品系列
本地数字温度传感器
数字输出温度传感器具有适合各种应用的小尺寸、高精度、低功耗和易用性,并提供各种接口选项。
远程二极管温度传感器
远程温度传感器可测量外部 PN 结(例如二极管或晶体管)的温度,并可直接测量 FPGA 温度。
技术资源
电子书
工程师温度传感指南
凭借 40 多年帮助客户优化温度设计的经验,我们编撰了一本全面涵盖六大独特应用挑战的电子书,涉及独特的传感器布局和布线注意事项。
技术文章
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
了解模拟信号链 Studio (ASC Studio),该工具利用 SysConfig 超越了预配置电路板。使用 ASC Studio 可快速设置一个连接我们支持的传感器的接口。
视频系列
借助 TI 高精度实验室 - 温度传感器,构建您的专业知识
观看我们的视频系列,了解数字和模拟温度传感器、温度开关和线性热敏电阻。涵盖温度传感器误差和可重复性、灵敏度和增益以及建议的工作点。
了解特色应用
可编程逻辑控制器和工业 PC
借助我们的温度检测解决方案,实现高精度并优化冷端补偿系统,同时降低复杂性和成本
医疗设备、患者监护和可穿戴设备
借助我们的温度检测解决方案,达到 ASTM E1112 和 ISO 60601-2-56 医用精度标准,同时实现更低功耗和更小外形尺寸的设计
汽车和工业摄像头、雷达和激光雷达
借助我们的温度检测解决方案,校准和保护与温度相关的电气元件,同时简化功能安全认证
借助我们的温度检测解决方案,实现高精度并优化冷端补偿系统,同时降低复杂性和成本
在可编程逻辑控制器 (PLC) 和工业 PC 中,TI 高度线性的集成电路温度传感器消除了分立式元件的复杂性,并帮助实时识别系统故障,降低了维护成本和停机时间。
我们的温度传感器支持:
- 加热器和冷却器激活功能,用于防止在高温下停机
- 过热保护,使电池管理和系统处于健康状况
- 高效的电源管理,用于更大限度延长元件寿命
- 冷端补偿
特色资源
借助我们的温度检测解决方案,达到 ASTM E1112 和 ISO 60601-2-56 医用精度标准,同时实现更低功耗和更小外形尺寸的设计
可穿戴设备、医疗设备和患者监护需要精确的热测量来提供准确的实时数据。TI 的数字温度传感器产品系列可帮助设计人员实现更智能、紧凑、低功耗和快速响应的医疗保健解决方案。
我们的温度传感器支持:
- 低功耗、小型封装,可实现顺畅监护
- 过热保护,使电池管理和系统处于健康状况
- 实时跟踪体温、昼夜节律、疾病和排卵
- 符合 ASTM E1112 和 ISO 60601-2-56 医疗级标准的精度
特色资源
参考设计
- TIDA-01624 – 支持 Bluetooth® 的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计
- TIDA-060034 – 体温监测用耳戴式设备柔性 PCB 插接条参考设计
产品
借助我们的温度检测解决方案,校准和保护与温度相关的电气元件,同时简化功能安全认证
为实现自主驾驶和安全功能,摄像头、雷达、激光雷达和工业摄像头模块中的温度传感器帮助校准飞行时间传感器、互补金属氧化物半导体成像器和内核片上系统,同时保持在安全工作限制内运行。
我们的温度传感器支持:
- 小型低功耗解决方案,适用于紧凑型摄像头模块
- 过热阈值保护,可确保摄像头可靠运行
- 数字接口,可消除信号链误差且适合任何电路板架构
- 符合汽车标准且属于 TI 功能安全型的选项
特色资源
参考设计
- TIDEP-0092 – 短距离雷达 (SRR) 参考设计
产品