IWRL6844EVM
IWRL6844 평가 모듈
IWRL6844EVM
개요
텍사스 인스트루먼트의 xWRL6844EVM은 사용이 간편한 xWRL6844 mmWave 레이더 센서용 평가 모듈입니다. xWRL6844EVM은 독립 작동 방식은 물론, DCA1000EVM과 직접 연결하여 원시 ADC 캡처 및 신호 처리 개발도 지원합니다. 이 EVM에는 온칩 DSP, 하드웨어 액셀러레이터와 저전력 ARM® Cortex® - R5F 컨트롤러용 소프트웨어 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 또한 EVM에는 온보드 버튼, 간단한 사용자 인터페이스의 빠른 통합을 위한 LED와 프로그래밍 및 디버깅을 위한 온보드 에뮬레이션이 포함되어 있습니다.
특징
- 57GHz~64GHz mmWave 레이더 센서
- 온칩 C66x DSP, ARM CORTEX-R5F 컨트롤러 및 하드웨어 액셀러레이터(HWA 1.2)
- 고성능 RF 특성을 지원하는 RO3003 PCB 기판을 갖춘 온보드 4전송 및 4수신 안테나(4TX/4RX)
- TPS650365x 기반 전력 관리 토폴로지
- 디버그 및 원시 ADC 데이터 캡처를 위해 DCA1000과 직접 인터페이스.
- IWRL6844EVM
- 장착 나사
- 마이크로 USB 케이블
- 빠른 시작 가이드
- 스페이서
- 보증 카드(면책 조항 시트)
주문 및 개발 시작
IWRL6844EVM — IWRL6844 평가 모듈
IWRL6844EVM — IWRL6844 평가 모듈
MMWAVE-L-SDK-6 — SDK for xWRL6844, xWRL6888 Devices
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
산업용 mmWave 레이더 센서
차량용 mmWave 레이더 센서
하드웨어 개발
평가 보드
MMWAVE-L-SDK-6 — SDK for xWRL6844, xWRL6888 Devices
Windows Installer for the 06.01.03.04 SDK
Linus Installer for the 06.01.03.04 SDK
제품
산업용 mmWave 레이더 센서
차량용 mmWave 레이더 센서
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
- Building blocks
- Integrated driver packages.
- Power management framework to exercise different device low power modes.
- Layered approach to programming analog front end (AFE).
- FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-R5F processor and TI digital signal processor C66x
- Demonstrations and examples
- FreeRTOS-based Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
- Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
- FreeRTOS & no-RTOS based examples for various drivers.
- Tools
- Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
- SysConfig for the system code generation.
새 소식
- Added support for xWRL6888
- Added full OOB demo support for xWRL6888
- Added Range DPU for xWRL6888 : Added per-device butterfly scaling configuration for xWRL6888, controlled via a bitmask
- Added Doppler DPU v2 for xWRL6888 : Added 32-bit detection matrix output with integrated Doppler CFAR
- Added CFAR DPU v2 for xWRL6888: Added Range CFAR processing within the CFAR DPU, detected output points now represent the intersection of the Range and Doppler CFAR results
- Added AoA DPU v2 for xWRL6888: Added FFT and CFAR processing in both azimuth and elevation dimensions, with Cartesian coordinates computed for each detected point
- Added control library support for xWRL6888
- Added visualizer support for xWRL6888
- Improvements and Bug fixes (Refer Release Notes)
CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
지원되는 제품 및 하드웨어
이 설계 리소스는 이러한 범주의 제품 대부분을 지원합니다.
제품 세부 정보 페이지에서 지원을 확인하십시오.
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
이 설계 리소스는 이러한 범주의 제품 대부분을 지원합니다.
제품 세부 정보 페이지에서 지원을 확인하십시오.
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
출시 정보
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv21.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv21.
새 소식
- Native Arm version for MacOS
- AI-assisted project migration
- AI MCP improvements
- Support AI skills from VS Code extension
- Auto pin expression to current core in multi-core debug environment
- Support exporting/importing expression values to/from JSON text file
- Critical bug fixes and customer required changes
MMWAVE-STUDIO-XWRL68XX — mmWaveStudio for 3rd generation xWRL68xx devices.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
산업용 mmWave 레이더 센서
차량용 mmWave 레이더 센서
하드웨어 개발
평가 보드
MMWAVE-STUDIO-XWRL68XX — mmWaveStudio for 3rd generation xWRL68xx devices.
제품
산업용 mmWave 레이더 센서
차량용 mmWave 레이더 센서
하드웨어 개발
평가 보드
문서
출시 정보
mmWaveStudio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the mmWaveStudio user guide and release notes. mmWaveStudio 4.3 is designed to support TI 3rd generation low power devices like xWRL68xx. The mmWave DFP APIs for these devices are brand new and this version of mmWaveStudio supports only these 3rd generation device APIs.
새 소식
- Support for TI's 3rd generation low power mmWave sensors - xWRL68xx.
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
산업용 mmWave 레이더 센서
차량용 mmWave 레이더 센서
하드웨어 개발
평가 보드
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
제품
산업용 mmWave 레이더 센서
차량용 mmWave 레이더 센서
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
New Modules
- Selecting the Right Radar Device -> Security Features Overview Provides a high-level overview of the security features available with TI mmWave radar devices
- These security features determine the type of application boot flow that is followed by that device
- Radar Algorithms -> Motion and Presence Detection In-depth look at the commonly used motion/presence detection state machine
- Provides context on how the state transitions work and how the algorithm can be configured for various applications
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
산업용 mmWave 레이더 센서
차량용 mmWave 레이더 센서
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
제품
산업용 mmWave 레이더 센서
차량용 mmWave 레이더 센서
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
출시 정보
The Radar Toolbox demonstrates the capabilities of TI's mmWave radar sensors through software demos, examples, source code and documentation. It supports the xWRx843, xWRLx432, xWRL68xx and xWR29xx families of mmWave radar devices. It is intended to be used as a companion package with the device's corresponding SDK (typically MMWAVE-SDK3, MMWAVE-MCUPLUS-SDK, MMWAVE-L-SDK-5 or MMWAVE-L-SDK-6) to demonstrate specific demos and features.
새 소식
- New Examples: False Alarm Mitigation, Drone Altimeter, 1432 Raw Data over SPI, 6432 MPD with SPI
- New Features: Support for AWRL6888, Demo migration to MMWAVE-L-SDK 5.5.4.2
- Tools: Support for Camera + Radar, Area Scanner in Industrial Visualizer
- Documentation: AWRL6888 Antenna Radiation Patterns, Getting Started Guide, Updated DCA1000 User Guide
- Bug Fixes: None
설계 파일
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | xWRL6844 EVM User guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2026. 2. 11 | |
| 사용 설명서 | AWRL6844 Software Getting Started Guide | PDF | HTML | 2024. 12. 4 | ||
| 인증서 | IWRL6844EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024. 11. 25 |