버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

RADAR-TOOLBOX

Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 4.20.00.07
출시 날짜: 2026. 10. 23
제품
산업용 mmWave 레이더 센서
IWR1443 — MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR1642 — DSP 및 MCU가 통합된 싱글 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR1843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서 IWR1843AOP — 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서 IWR2188 — Launch-on-package 기술이 적용된 싱글 칩 8RX/8TX 캐스케이드 가능 76GHz~81GHz 산업용 트랜시버 IWR2243 — 76GHz~81GHz 산업용 고성능 MMIC IWR2944 — DSP, MCU 및 이더넷이 통합된 단일 칩, 76GHz~81GHz 산업용 고성능 레이더 IWR6243 — 57GHz~64GHz 산업용 고성능 MMIC IWR6443 — MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 IWR6843 — 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합 IWR6843AOP — 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 통합 안테나 온 패키지(AoP) 포함 IWRL1432 — 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 산업용 mmWave 레이더 센서 IWRL6432 — 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서 IWRL6432AOP — 안테나가 통합된 단일 칩 저전력 57GHz~63.5GHz 산업용 mmWave 레이더 센서 IWRL6432W — 웨이퍼 스케일 패키지의 저전력 60GHz 산업용 mmWave 레이더 센서 IWRL6432WMOD — 동작 및 존재 감지를 위한 mmWave 레이더 모듈 IWRL6843 — 단일 칩 저전력 고성능 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서 IWRL6844 — 단일 칩 저전력 고성능 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
차량용 mmWave 레이더 센서
AWR1243 — 76GHz~81GHz 고성능 오토모티브 MMIC AWR1443 — MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 싱글 칩 76~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1642 — DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1843AOP — 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR2188 — LoP(Launch-On-Package) 기술이 적용된 싱글 칩 8RX/8TX 캐스케이드 가능 76GHz~81GHz 트랜시버 AWR2243 — 76GHz~81GHz 오토모티브 2세대 고성능 MMIC AWR2544 — 76-81GHz FMCW 위성 레이더 온칩 센서 AWR2944 — 코너 및 장거리 레이더용 오토모티브 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC AWR2944P — 향상된 RF 및 컴퓨팅 성능을 지원하는 오토모티브 76GHz~81GHz 단일 칩 레이더 센서 AWR6443 — MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR6843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR6843AOP — 안테나 온 패키지, DSP 및 MCU가 통합된 단일 칩 60GHz~64GHz 차량용 레이더 센서 AWRL1432 — 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서 AWRL6432 — 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서 AWRL6844 — 오토모티브 단일 칩 고성능, 저전력, 57GHz~64GHz mmWave 레이더 센서 AWRL6888 — 8Tx 및 8Rx를 지원하는 차량용, 단일 칩, 고성능, 저전력, 57GHz~64GHz mmWave 레이더 센서
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-01021 — 코너 레이더 레퍼런스 설계용 빔 조정 TIDEP-01024 — 76GHz~81GHz 안테나-온-패키지(AoP) mmWave 센서를 사용하는 장애물 감지 레퍼런스 디자인 TIDEP-01026 — 76GHz~81GHz 안테나 온 패키지(AoP) mmWave 센서를 이용한 자동화 주차 레퍼런스 디자인 TIDEP-01035 — TI mmWave 레이더를 사용한 비디오 감시 카메라 레퍼런스 디자인
평가 보드
AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz~81GHz 고성능 오토모티브 MMIC 평가 모듈 AWR1443BOOST — AWR1443 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 평가 모듈 AWR1642BOOST — AWR1642 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 평가 모듈 AWR1642BOOST-ODS — 넓은 FOV(시야각)의 안테나가 있는 AWR1642 장애물 감지 센서 평가 모듈 AWR1843AOPEVM — 단일 칩 76GHz~81GHz 차량용 레이더 센서용 AWR1843AOP 평가 모듈(EVM) AWR1843BOOST — AWR1843 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 평가 모듈 AWR2188EVM — AWR2188 평가 모듈 AWR2243-2X-CAS-EVM — 차량용 4D 이미징 레이더를 위한 2개 장치 mmWave 계단식 평가 모듈 AWR2243BOOST — AWR2243 2세대 76GHz~81GHz 고성능 오토모티브 MMIC 평가 모듈 AWR2544LOPEVM — 차량용 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC용 AWR2544LOP 평가 모듈 AWR2944EVM — 오토모티브 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC용 AWR2944 평가 모듈 AWR2944PEVM — AWR2944P 레이더 센서용 AWR2944PEVM평가 모듈 AWR2E44PEVM — AWR2E44P 평가 모듈 AWR6843AOPEVM — 단일 칩, 60GHz~64GHz, AoP를 지원하는 차량용 레이더 센서용 AWR6843AOP 평가 모듈 AWR6843ISK — AWR6843 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서 안테나 플러그인 모듈 AWRL1432BOOST — 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 차량용 레이더 센서용 AWRL1432 평가 모듈 AWRL1432BOOST-BSD — 사각 지대 감지용 AWRL1432 단일 칩 mmWave 센서 평가 보드 AWRL6432BOOST — 단일 칩 저전력 mmWave 레이더 센서용 AWRL6432BOOST BoosterPack™ 평가 모듈 AWRL6844EVM — AWRL6844 평가 모듈 AWRL6888EVM — AWRL6888 평가 모듈 IWR1443BOOST — 단일 칩 77GHz mmWave 센서용 IWR1443 BoosterPack™ 평가 모듈 IWR1642BOOST — 단일 칩 77GHz mmWave 센서용 IWR1642 BoosterPack™ 평가 모듈 IWR1843BOOST — 단일 칩 77GHz mmWave 센서용 IWR1843 BoosterPack™ 평가 모듈 IWR6843AOPEVM — 단일 칩 60GHz 안테나-온-패키지(AoP) mmWave 센서용 IWR6843AOP 평가 모듈 IWR6843ISK — 단일 칩 60GHz 장거리 안테나 mmWave 센서용 IWR6843 평가 모듈 IWR6843ISK-ODS — 단일 칩 60GHz 오버헤드 감지 안테나 mmWave 센서용 IWR6843 평가 모듈(EVM) IWR6843LEVM — 60GHz, 단일 칩, mmWave 레이더 센서용 IWR6843 평가 모듈 IWRL1432BOOST — 단일 칩 77GHz mmWave 저전력 센서용 IWR1432 BoosterPack™ 평가 모듈 IWRL1432BOOST-BSD — 저전력 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서를 지원하는 BSD용 IWRL1432 평가 모듈 IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP 평가 모듈 IWRL6432BOOST — 단일 칩 60GHz mmWave 저전력 센서용BoosterPack™ 평가 모듈 IWRL6432FSPEVM — 저전력 IWRL6432 전력 최적화 EVM IWRL6844EVM — IWRL6844 평가 모듈

출시 정보

The Radar Toolbox demonstrates the capabilities of TI's mmWave radar sensors through software demos, examples, source code and documentation. It supports the xWRx843, xWRLx432, xWRL68xx and xWR29xx families of mmWave radar devices. It is intended to be used as a companion package with the device's corresponding SDK (typically MMWAVE-SDK3, MMWAVE-MCUPLUS-SDK, MMWAVE-L-SDK-5 or MMWAVE-L-SDK-6) to demonstrate specific demos and features.

새 소식

  • New Examples: False Alarm Mitigation, Drone Altimeter, 1432 Raw Data over SPI, 6432 MPD with SPI
  • New Features: Support for AWRL6888, Demo migration to MMWAVE-L-SDK 5.5.4.2
  • Tools: Support for Camera + Radar, Area Scanner in Industrial Visualizer
  • Documentation: AWRL6888 Antenna Radiation Patterns, Getting Started Guide, Updated DCA1000 User Guide
  • Bug Fixes: None