TPA3221EVM

概要

TPA3221EVM HD-Audio 評価基板は、テキサス インスツルメンツの TPA3221 IC を提示します。TPA3221 は、アイドル時の損失が非常に少ない Class-D アンプで、システムの発熱を抑え、バッテリ駆動時間を延ばすことができます。さらに、100kHz のハイレゾ音源に対応し、シングルレール電源対応、ゲイン設定、ミュート機能、統合保護機能も備えています。このデバイスは、高度な統合型フィードバック設計を備えており、オーディオ帯域全体で非常に低い歪みを実現し、高音質を可能にします。このデバイスは、HEADモード (高効率 AD) または AD モードのパルス幅変調 (PWM) で動作し、4Ω 負荷に対して最大 2×100W、3Ω 負荷に対して最大 2×130W の駆動が可能です。TPA3221EVM は 18 ~ 34dB の調整可能なゲイン設定を特長としており、1 ~ 2 VRMS のシングルエンドまたは差動のアナログ入力インターフェイスを使用して、フレキシブルな入力信号に対応します。この EVM は、2 個の BTL (ステレオ) 出力チャネル、または 1 個の PBTL (モノラル) 出力チャネルどちらかの構成をサポートしています。TPA3221EVM は TPA3221 向けの包括的なリファレンス デザインであり、迅速な評価と優れたオーディオ品質の実現に役立ちます。

特長
  • ステレオ HD (高品位) オーディオの評価基板
  • 保護システムを内蔵 (短絡、クリップ、過熱)
  • シングルエンド (SE) と差動の各アナログ入力信号をサポートするデバイスを内蔵
  • BTL と PBTL の各出力構成をサポート
  • 両面、メッキ スルーホール、2 オンスの銅箔で 2 層の PCB レイアウト
  • 差動入力に適した、利便性の高い XLR 入力接続端子

  • TPA3221EVM
  • クイック スタート ガイド

スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TPA3221 — 低アイドル損失、100W ステレオ、200W モノラル、7 ~ 32V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

 

リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3802 — 手動リセット機能搭載、400ms の遅延、小型、電源電圧スーパーバイザ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV1117 — 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3221EVM — TPA3221 100W ステレオ/200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA3221EVM — TPA3221 100W ステレオ/200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LCFILTER-CALC-TOOL — Class-D LC Filter Designer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS3251 — 175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
TPA3255 — 315W ステレオ、600W モノラル、18 ~ 53.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5634EVM — TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V D級アンプ出力段の評価基板 TPA3221EVM — TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプ評価モジュール TPA3244EVM — TPA3244 60W ステレオ / 110W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッドダウン モジュール TPA3245EVM — TPA3245 115W ステレオ / 230W モノラル、Ultra-HD 向けのアナログ入力 Class-D オーディオ モジュール TPA3250D2EVM — TPA3250 70W ステレオ / 130W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッドダウン モジュール TPA3251EVM — TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD、アナログ入力 Class-D モジュール TPA3255EVM — TPA3255 evaluation module

LCFILTER-CALC-TOOL — Class-D LC Filter Designer

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/09/22
製品
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS3251 — 175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
TPA3255 — 315W ステレオ、600W モノラル、18 ~ 53.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5634EVM — TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V D級アンプ出力段の評価基板 TPA3221EVM — TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプ評価モジュール TPA3244EVM — TPA3244 60W ステレオ / 110W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッドダウン モジュール TPA3245EVM — TPA3245 115W ステレオ / 230W モノラル、Ultra-HD 向けのアナログ入力 Class-D オーディオ モジュール TPA3250D2EVM — TPA3250 70W ステレオ / 130W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッドダウン モジュール TPA3251EVM — TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD、アナログ入力 Class-D モジュール TPA3255EVM — TPA3255 evaluation module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac729 or www.ti.com/lit/xx/slac729/slac729.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC729. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC766 — TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TPA3221 — 低アイドル損失、100W ステレオ、200W モノラル、7 ~ 32V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
TPA3220 — 低アイドル損失、パッド下部配置、60W ステレオ、110W モノラル、7 ~ 32V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TPA3220EVM — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D モジュール TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D マイクロ モジュール TPA3221EVM — TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプ評価モジュール

SLAC766 — TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/11/30
製品
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TPA3221 — 低アイドル損失、100W ステレオ、200W モノラル、7 ~ 32V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
TPA3220 — 低アイドル損失、パッド下部配置、60W ステレオ、110W モノラル、7 ~ 32V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TPA3220EVM — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D モジュール TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D マイクロ モジュール TPA3221EVM — TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac766 or www.ti.com/lit/xx/slac766/slac766.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC766. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLAC763.PDF (57 KB)
SLAR149.PDF (889 KB)
SLAR148.PDF (429 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3221 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2017/11/03
証明書 TPA3221EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Multi-Device Configuration for TPA32xx Amplifiers 2017/09/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ