TPA3220EVM-MICRO
TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D マイクロ モジュール
TPA3220EVM-MICRO
概要
TPA3220EVM-Microは 60 x 80mm であり、ヒートシンクなしの 2 x 100W アンプとして最小の評価プラットフォームを提供します。このボードは、アイドル損失が非常に小さく、効率が 90% を超えるアナログ入力 Class-D アンプであるTPA3220デバイスを採用しており、PCB をヒートシンク (大型の金属ヒートシンク不要) にすることができます。単一電源で動作できるため、システムの設計が容易になり、ほとんどのオーディオソースに直接接続できるように、複数のゲイン設定オプションを備えたアナログフロントエンドを統合しています。
TPA3220EVM-Micro には、デバイスの包括的な評価に必要なすべてのドライバが付属しています。このボードには、オーディオ入力ソース接続用の 3.5mm ヘッドホンジャックが含まれています。または、オーディオプラグインモジュールを 28 ピンの 100mil ヘッダーに接続して、オーディオシグナルチェーン全体を容易に評価できます。使いやすい端子台を使用して、電源とスピーカーを接続します。
特長
- 2x100W Class-D オーディオ アンプの最小評価基板 (60x80mm)
- 非常に小さいアイドル損失と 90% を上回る効率。ヒートシンク不要
- シングルエンド (SE) または差動入力信号をサポートする内蔵アナログフロントエンド
- ステレオ (BTL) とモノ (PBTL) の各出力構成をサポート
- 3.5mm オーディオジャック、小型出力フィルタ、クイックコネクト端子ブロックを搭載しています
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D マイクロ・モジュール
TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D マイクロ・モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLAC766 — TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC766 — TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool
製品
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac766 or www.ti.com/lit/xx/slac766/slac766.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC766. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPA3220EVM-MICRO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPA3220 Evaluation Module Micro User's Guide (Rev. A) | 2018/07/11 |