TAS5634EVM
TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V D級アンプ出力段の評価基板
TAS5634EVM
概要
TAS5634EVM 評価基板は、テキサス インスツルメンツの TAS5634DDV IC を実証します。TAS5634DDV は、高効率の D 級技術を備えた高出力 D 級アンプです。この評価基板は、2 つのBTL (ステレオ 2.0) 出力チャネル、1 つの PBTL (モノラル 0.1) 出力チャネル、1 つの BTL と 2 つの SE (2.1) 出力チャネル、または 4 つの SE (4.0) 出力チャネルをサポートしています。この評価基板は、I2S オーディオ入力を PWM 信号に変換する TAS5558 変調器を搭載しており、TAS5634 がこの信号を入力として使用します。MSP430 マイコンと DIX4192 オーディオ トランシーバが内蔵されており、USB オーディオまたは SPDIF 入力からの変換を処理します。TAS5558 変調器を使用して、さまざまなデジタル ソースからの入力を受け入れることができます。アナログ プラグイン ボード コネクタを使用すると、TAS5634EVM と組み合わせてデジタル オーディオ プラグイン ボードを使用することもできます。TAS5634EVM は、最大 2×300W ステレオ、または 1×600W モノラルの出力電力を持つ包括的なデジタル入力ソリューションです。
特長
- 大電力オーディオ評価基板
- 自己完結型保護システム (短絡、クリップ、過熱)
- SPDIF (光学または同軸)、USB オーディオ、アナログ プラグイン ボード I2S デジタル入力 BTL、PBTL、SE 出力構成をサポート
- 単一電源電圧範囲:15V ~ 58V
- 両面、メッキ スルーホール、2 オンス銅箔、 4 層 PCB レイアウト
- TAS5634EVM
Low-power MCUs
購入と開発の開始
評価ボード
TAS5634EVM — TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V Class-D アンプ出力段の評価モジュール
TAS5634EVM — TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V Class-D アンプ出力段の評価モジュール
計算ツール
LCFILTER-CALC-TOOL — Class-D LC Filter Designer
サポート対象の製品とハードウェア
製品
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
LCFILTER-CALC-TOOL — Class-D LC Filter Designer
製品
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac729 or www.ti.com/lit/xx/slac729/slac729.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC729. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5634 Evaluation Module User's Guide | 2017/10/05 | |||
| 証明書 | TAS5634EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |