TMDS64EVM
Sitara™ プロセッサ向け、AM64x 評価基板
TMDS64EVM
概要
TMDS64 評価基板 (EVM) は、次期設計の迅速なプロトタイプ製作の迅速化に役立つスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。 TMDS64EVM は、Sitara™ AM6442 プロセッサと付加的なコンポーネントを搭載。開発ユーザーは、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、周辺コンポーネント相互接続エクスプレス(PCIe)、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス インターフェイス等を使用して、簡単にプロトタイプを製作できます。
AM64x のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) ポートを使用するオンボード ディスプレイは、LED に加えて、ローカルの視覚的出力に活用できます。オンボードの電流測定機能が利用可能であり、電力を重視するアプリケーションで消費電力を監視できます。
カスタム ボードを設計する際に、SK の設計ファイルを再利用し、その設計ファイルを編集するお客様が多いようです。お客様はその代わりに、SoC (システム オン チップ)、メモリ、通信インターフェイスなどの一般的な実装方法をいくつか再利用することもできます。SK は追加機能を搭載していることが多いため、お客様の基板設計要件に合わせて、SK の実装を最適化できます。一方で、SK の回路図を最適化する際にカスタム設計にエラーが生じ、機能、性能、信頼性の問題を引き起こす可能性もあります。最適化の際に SK の実装に関して不明点が残っている場合、設計エラーにつながります。最適化と設計に関するエラーの多くは、設計全般で共通点があります。学習内容とデータシートのピン接続に関する推奨事項に基づき、SK 回路図の各セクション付近に包括的な Design Notes (設計の注意事項:D-Note:)、Review Notes (確認時の注意事項:R-Note:)、Cad Notes (CAD 実務の注意事項:Cad Note:) が追加されています。お客様がこれらを参照してそれらの方針に従うと、エラーを最小限に抑えることができます。設計ダウンロードの一部として、お客様による評価をサポートするための追加ファイルが含まれています。
TMDS64EVM は以下の用途に最適です。
- Linux と MCU+ SDK を活用するコード開発
- TSN (time sensitive network:時間限定ネットワーク) をサポート、3 ポートのギガビット イーサネット
- PCIe サポート
- 産業用通信デバイスとコントローラのサポート
- 高度な HW (ハードウェア) 開発用の HSE (高速拡張) コネクタ。
次のものについては SK-AM64B 評価基板をご覧ください。
- Linux のコード開発
- TSN (time sensitive network:時間限定ネットワーク) をサポート、2 ポートのギガビット イーサネット
- USB 3.0 + ワイヤレス接続 (ホットスポットとエンドポイントの両方)
- 産業用通信コントローラをサポート
特長
- 2 個の Arm Cortex-A53、4 個の Arm Cortex-R5、1 個の Arm Cortex M4、2 個の PRU-ICSSG を搭載している AM64x
- 3 個の RJ45 イーサネット ポートは、1Gbps または 100Mbps の速度に対応
- リアルタイム対応でピン数の少ない FSI インターフェイスは、C2000™ マイコンとの容易な接続に貢献
- 1 インチのディスプレイと複数の LED は、利便性の高い視覚的出力に活用可能
- 4 レーンの PCIe コネクタは、1 レーンの PCIe カードとのインターフェイスとして動作
- アプリケーション カード接続向けの高速拡張 (HSE) コネクタ
- オンボードの電力測定機能
- 設計ファイル セクションの Zip フォルダには、更新済みのダウンロード可能ファイルがいくつかあります。これらに該当するのは、1_SCHEMATIC、2_BOM、3_Board_File、4_Gerber、5_Gerber_PDF、6_Assembly_Models_Package、7_PCB_LAYER_STACKUP の各フォルダであり、ほかにいくつかのサブフォルダも格納されています。
- MicroSD カード
- USB ケーブル
- イーサネット ケーブル
- クイック スタート ガイド
付属しない
- 電源(電源オプションについては、EVM HW ユーザーガイドを参照)
イーサネット PHY
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
購入と開発の開始
DP720-IND-SPE-EVM — DP83TG720 ドーターカード
サポート対象の製品とハードウェア
TMDS64EVM — v
サポート対象の製品とハードウェア
INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM64X — Industrial Communications SDK for AM64x
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM64X — Industrial Communications SDK for AM64x
Industrial Communications SDK Linux Installer - Evaluation Package
Industrial Communications SDK Windows Installer - Evaluation Package
Industrial Communications SDK MacOS Installer - Evaluation Package
Industrial Communications SDK Linux Installer - Production Package
Industrial Communications SDK Windows Installer - Production Package
Industrial Communications SDK MacOS Installer - Production Package
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Documentation - START HERE
Documentation Only Package
Download CCS 20.4.0 Version for Windows, Linux or MacOS
Download TI ARM CLANG 4.0.4 LTS for Windows, Linux or MacOS
Manifest - Evaluation Package
Industrial Communications SDK Manifest - Production Package
Download SysConfig 1.26.0 for Windows, Linux or MacOS
Download MCU+ SDK 12.00.00.27 for Windows, Linux or MacOS
リリース情報
Thank you for your interest in the AM64x Industrial Communications Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- This SDK contains examples, libraries and tools to develop RTOS-based Industrial Communication, Fieldbus, and networking applications on PRU-ICSS.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
- It is required to install the exact MCU+ SDK package referenced above.
最新情報
- IO‑Link FWHAL
- IO‑Link 1.1.5 compatible
- EIP CT22 compatible
- PROFINET RGMII support
- PROFIdrive Example (premium only)
- PROFINET VLAN filtering
- EtherCAT Tunneling example (premium only)
- PTP over HSR/PRP
- Bug Fixes
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X — AM64x 向けプロセッサ SDK - Linux
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X — AM64x 向けプロセッサ SDK - Linux
Processor SDK LINUX AM64x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM64x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM64x Debian Trixie - SD card image for SK-AM64B
Processor SDK LINUX AM64x Debian Trixie - SD card image for TMDS64EVM
AM64X LINUX SDK Buildroot - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Quick Start Guide for AM64X
Learn how to build embedded Linux systems using AM64X processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM64x Starter Kit (SK) using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest - Processor SDK AM64x for Yocto Linux
Software manifest - Processor SDK AM64x(SK-AM64B) for Debian Linux
Software manifest - Processor SDK AM64x(TMDS64EVM) for Debian Linux
AM64X LINUX SDK for Buildroot Linux - Software manifest
Build Sheet of supported features for AM64x
AM64X LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions
リリース情報
PROCESSOR SDK LINUX AM64X
The Processor SDK Linux for AM64X is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.
Latest Development Downloads – CI/CD
In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.
最新情報
- Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model
- Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.18.38
- U-boot 2026.01 based bootloaders
- Yocto wrynose (LTS) based build environment and filesystem
- Debian (Trixie) distribution support for SK-AM64B, TMDS64EVM and pre-built deb packages based on Armbian Framework
- New Buildroot 2026.05 distribution support
- Snagfactory v2.6.1 (factory flashing) support on SK-AM64B & TMDS64EVM
- SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM64X — AM64x 用プロセッサ SDK - RT-Linux
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM64X — AM64x 用プロセッサ SDK - RT-Linux
Processor SDK LINUX RT AM64x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM64x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM64x Debian Trixie - SD card image for SK-AM64B
Processor SDK LINUX RT AM64x Debian Trixie - SD card image for TMDS64EVM
AM64X LINUX RT SDK Buildroot - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Quick Start Guide for AM64X
Learn how to build embedded Linux systems using AM64X processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build RT Linux image for AM64x Starter Kit (SK) using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Software manifest - Processor SDK AM64x for Yocto RT Linux
Software manifest - Processor SDK AM64x(SK-AM64B) for Debian RT Linux
Software manifest - Processor SDK AM64x(TMDS64EVM) for Debian RT Linux
AM64X LINUX RT SDK for Buildroot Linux - Software manifest
Build Sheet of supported features for AM64x
AM64X LINUX RT SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions
リリース情報
PROCESSOR SDK LINUX RT AM64X
The Processor SDK Linux RT for AM64X is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.
Latest Development Downloads – CI/CD
In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.
最新情報
- Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model
- Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.18.38
- U-boot 2026.01 based bootloaders
- Yocto wrynose (LTS) based build environment and filesystem
- Debian (Trixie) distribution support for SK-AM64B, TMDS64EVM and pre-built deb packages based on Armbian Framework
- New Buildroot 2026.05 distribution support
- Snagfactory v2.6.1 (factory flashing) support on SK-AM64B & TMDS64EVM
- SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
CLOCKTREE-AM64X — Clock tree configuration for AM64x
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
CLOCKTREE-AM64X — Clock tree configuration for AM64x
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Clock tree configuration tool for AM64X
DDR-CONFIG-AM64 — DDR Configuration Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
DDR-CONFIG-AM64 — DDR Configuration Tool
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
This tool is intended to simplify the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface with DRAM memory devices.
最新情報
- fixed PI byte swap tool bug for LPDDR4 devices
- added info and validation reports for Nanya devices
TMDS64EVM-PINMUX-CONFIGURATION — TMDS64EVM pinmux configuration file
サポート対象の製品とハードウェア
TMDS64EVM-PINMUX-CONFIGURATION — TMDS64EVM pinmux configuration file
資料
Manifest
リリース情報
Initial Version
AM64-ACADEMY — AM64x Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
AM64-ACADEMY — AM64x Academy
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
First release of AM62x Academy.
ICOMMS-SWS — CouthIT 産業用通信ソフトウェア エンジニアリング サービス
サポート対象の製品とハードウェア
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
ICOMMS-SWS — CouthIT 産業用通信ソフトウェア エンジニアリング サービス
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AM64x/AM243x 評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/05/13 | |
| ユーザー・ガイド | AM64x Evaluation Module Quick Start Guide | 2025/05/06 | ||||
| 製品概要 | TMDS64EVM Design Package Folder and Files List | PDF | HTML | 2024/07/31 | |||
| 証明書 | TMDS64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024/01/18 |