TMDS243EVM
Arm®Cortex®-R5F ベースのマイコン向けの AM243x 評価基板
TMDS243EVM
概要
TMDS243 評価基板 (EVM) は、テストと開発を行うためのスタンドアロン プラットフォームであり、AM243x の機能評価と、さまざまなアプリケーション向けのプロトタイプ開発に役立ちます。TMDS243EVM は、ラージ フォーム ファクタ Sitara™ AM2434 ALV マイコン ユニット (MCU) と付加的な部品を採用しています。開発ユーザーは、このマイコンのセキュリティ機能と、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、PCIe (peripheral component interconnect express)、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス インターフェイスを使用して、プロトタイプを容易に製作できます。この評価基板は、ラージ フォーム ファクタの AM243 ALV パッケージを搭載しているため、LP-AM243 LaunchPad™ より大規模なペリフェラル セットを実現できます。
AM243x のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) ポートを使用するオンボード ディスプレイは、LED に加えて、ローカルの視覚的出力に活用できます。オンボードの電流測定機能が利用可能であり、電力を重視するアプリケーションで消費電力を監視できます。
付属の USB ケーブルを組込み済みエミュレーション ロジックと組み合わせると、Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) のような標準的な開発ツールを使用し、エミュレーションとデバッグを実施することができます。
TMDS243EVM は TMS243GPEVM の最新バージョンであることに注意してください。TMDS243EVM は、HS-FS (high-security field-securable:高度セキュリティ対応、フィールドでのセキュア化可能) シリコンを採用しているため、セキュリティ アプリケーションで鍵と暗号化をカスタマイズできます。
特長
- 3 個の RJ45 イーサネット ポートは、1Gbps または 100Mbps の速度に対応
- リアルタイム対応でピン数の少ない FSI インターフェイスは、C2000™ マイコンとの容易な接続に貢献
- 1 インチのディスプレイと複数の LED は、利便性の高い視覚的出力に活用可能
- 4 レーンの PCIe コネクタは、1 レーンの PCIe カードとのインターフェイスとして動作
- オンボードの電力測定機能
- MicroSD カード
- USB ケーブル
- イーサネット ケーブル
- クイック スタート ガイド
詳細はこちら
- LP-AM243 または TMDS243EVM のどちらかを注文します。
- クラウドをベースとする、入手後すぐに使用できる LP-AM243、または入手後すぐに使用できる TMDS243GPEVM を起動すると、短時間で開発を開始し、すぐに使用できるベンチマーク デモを実行することができます。
- 使いやすいトレーニング モジュールについては、MCU+Academy をご覧ください。
購入と開発の開始
TMDS243EVM — AM243x evaluation module for Arm® Cortex®-R5F-based MCUs
TMDS243EVM — AM243x evaluation module for Arm® Cortex®-R5F-based MCUs
INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X — Industrial Communications SDK for AM243x - RTOS
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X — Industrial Communications SDK for AM243x - RTOS
Industrial Communications SDK Linux Installer - Evaluation Package
Industrial Communications SDK Windows Installer - Evaluation Package
Industrial Communications SDK MacOS Installer - Evaluation Package
Industrial Communications SDK Linux Installer - Production Package
Industrial Communications SDK Windows Installer - Production Package
Industrial Communications SDK MacOS Installer - Production Package
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Documentation - START HERE
Documentation Only Package - Evaluation
Documentation Only Package - Production
Download CCS 20.2.0 Version for Windows, Linux or MacOS
Download TI ARM CLANG 4.0.1 LTS for Windows, Linux or MacOS
Download SysConfig 1.23.0 for Windows, Linux or MacOS
Download MCU+ SDK 11.01.00.19 for Windows, Linux or MacOS
Industrial Communications SDK Manifest - Evaluation Package
Industrial Communications SDK Manifest - Production Package
リリース情報
Thank you for your interest in the AM243x Industrial Communications Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- This SDK contains examples, libraries and tools to develop RTOS-based Industrial Communication, Fieldbus, and networking applications on PRU-ICSS.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
- It is required to install the exact MCU+ SDK package referenced above.
最新情報
- The MCU+ SDK is not packaged inside the Industrial Communications SDK anymore. You need to install the exact MCU+SDK package referenced above.
- PROFINET Isochronous 250 us mode support. (premium feature)
- PROFINET MRPD support. (premium feature)
- PRP 1G Support added. Refer the PRP 1G (using LwIP) and PRP 1G Layer 2 demos.
- EtherNet/IP - Device Level Ring (DLR) Supervisor support added in the FWHAL.
MOTOR-CONTROL-SDK-AM243X — Motor Control SDK for AM243x - RTOS
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
MOTOR-CONTROL-SDK-AM243X — Motor Control SDK for AM243x - RTOS
Motor Control SDK Linux Installer - Evaluation Package
Motor Control SDK Windows Installer - Evaluation Package
Motor Control SDK MacOS Installer - Evaluation Package
Motor Control SDK Linux Installer - Production Package
Motor Control SDK Windows Installer - Production Package
Motor Control SDK MacOS Installer - Production Package
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Motor Control SDK Manifest - Evaluation Package
Motor Control SDK Manifest - Production Package
Documentation - START HERE
Documentation Only Package - Evaluation
Documentation Only Package - Production
Download CCS 12.8.1 Version for Windows, Linux or MacOS
Download TI ARM CLANG 4.0.1 LTS for Windows, Linux or MacOS
Download SysConfig 1.22.0 for Windows, Linux or MacOS
リリース情報
Thank you for your interest in the AM243x Motor Control Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- This SDK contains examples, libraries, and tools to develop RTOS and no-RTOS based applications enabling real-time communication for position and current sense from motors, and real-time control libraries
- This SDK also includes Industrial Communications SDK and MCU+ SDK.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment
NOTE: In Motor Control SDK 11.00.00 (production package), using the EtherCAT example from Industrial Communications SDK 11.00.00.13 or EtherCAT example for TIDEP-01032 EtherCAT-Connected Single-Chip Dual-Servo Motor Drive Reference Design requires downloading the Beckhoff SSC stack from the ETG website and rebuilding the library as described in the following documentation
最新情報
- Dual R5F core example (1 core for motor control and EtherCAT each) for Dual-Servo Motor Drive reference design based on Universal Motor Control similar to other Sitara™ and C2000™ devices
- Support for Nikon A-format version 3.0, and addition of support enabling up to 8 encoders in bus connection
- PRU-ICSS PWM Phase Shift Example (PRU Based PWM Control)
- Re-factored SDFM examples: Existing "snoop mode" based examples are retained and new simpler "shadow mode" based examples which do not use snoop mode are added
- Examples for inter-ICSSG and/or board time synchronization functionality to achieve sub-100ns accuracy
- Integrated SFRA and Datalog libraries along with Datalog example application
- Enhanced load share mode for BiSS-C and Nikon examples featuring independent IEP Events for each axis
- Includes INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X to version "11.00.00.13" and Includes MCU-PLUS-SDK-AM243X version "11.00.00.18"
- Added Developer Guides and Debug Guides
DDR-CONFIG-AM24 — DDR Configuration Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
DDR-CONFIG-AM24 — DDR Configuration Tool
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
リリース情報
Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)
最新情報
- added tool version to output files
- updated warning messages for frequency settings
- set CA Parity to disabled by default in AM64x/AM62x/AM62Lx DDR4 configurations. AM62Lx does not support CA Parity, and thus must be disabled.
AM24X-ACADEMY — AM24x academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
AM24X-ACADEMY — AM24x academy
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
AM24x academy features easy-to-use training modules ranging from the basics of getting started to advanced development topics.
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AM64x / AM243x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/09/22 | ||
| 証明書 | TMDS243EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/10/05 |