TMDS64DC01EVM

AM64x IO-Link と高速ブレイクアウト・カード

TMDS64DC01EVM

ご注文はこちら

概要

AM64x IO-Link と高速拡張ボードは、AM64x GP EVM 向けのアドオン・モジュールです。 このボードは、8 個の IO-Link ポートと、汎用信号ブレークアウト (外部取り出し) を採用しています。 ブレークアウト・ボード・セクションを使用して、AM64x EVM から、高速拡張コネクタに接続されているすべての IO 信号にテスト・アクセスすることができます。 

このデザインは、ユニバーサルでスケーラブルなIO-Linkマスタを構築するため役立ちます。この IO リンク・ボード / ブレークアウト・ボードは、150 ピン HSE コネクタと 20 ピン ADC コネクタを使用して汎用 EVM ボードに接続することを想定しているほか、8 個の M12 コネクタを使用して IO-Link 機能を実行することができます。

特長
  • AM64x GP EVM の HSE コネクタに接続されているすべての信号にアクセス可能
  • 障害保護機能を搭載した、8 個の M12 IO-Link ポート
  • オンボードの INA253 を使用して電流を高精度監視
  • 個別にアドレス指定可能な 16 個の LED

  • Assembled HSE IO-link expansion board
Not included

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM6411 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6412 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6421 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6422 PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ搭載、デュアルコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアルコア Cortex-R5F AM6441 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6442 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

TMDS64DC01EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

購入と開発の開始

評価ボード

TMDS64DC01EVM — AM64x IO-Link と高速ブレイクアウト・カード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDS64DC01EVM AM64x IO-Link と高速ブレイクアウト・カード

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

SPRR457 — TMDS64DC01EVM Design File Package

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TMDS64DC01EVM AM64x IO-Link と高速ブレイクアウト・カード
ダウンロードオプション

SPRR457 TMDS64DC01EVM Design File Package

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2022/06/13
ハードウェア開発
評価ボード
TMDS64DC01EVM AM64x IO-Link と高速ブレイクアウト・カード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprr457 or www.ti.com/lit/xx/sprr457/sprr457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRR457. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TMDS64DC01EVM User's Guide PDF | HTML 2021/10/26
証明書 TMDS64DC01EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/23

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDS243EVM Arm®Cortex®-R5F ベースのマイコン向けの AM243x 評価基板

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM64X AM64x Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ