サード パーティーによるサポート
TMDX654IDKEVM は、PROFIBUS および PROFINET International (PI) 組織が、PROFINET 認証のテストおよび認定環境で使用しているものです。この製品は、PI の Embedded Test System (ETS) の一部であり、お客様に PROFINET フィールド デバイス テストのためのリアルタイム テスト環境を提供します(TSN を介した IRT、RT、PROFINET)。
AM65x 産業用開発キット (IDK) は、ファクトリ オートメーション、ドライブ、ロボット、グリッド インフラなどのアプリケーションに最適な Sitara™ AM65x プロセッサの産業用通信機能と制御機能を評価するための開発プラットフォームです。AM65x プロセッサは PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP などの産業用イーサネット プロトコルで使用できる 3 つの PRU-ICSS(プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム)サブシステムを搭載しています。
TMDX654IDKEVM は、PROFIBUS および PROFINET International (PI) 組織が、PROFINET 認証のテストおよび認定環境で使用しているものです。この製品は、PI の Embedded Test System (ETS) の一部であり、お客様に PROFINET フィールド デバイス テストのためのリアルタイム テスト環境を提供します(TSN を介した IRT、RT、PROFINET)。
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AM65x IDK EVM User’s Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/11/03 | ||
| ホワイト・ペーパー | EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) | 2020/07/28 | ||||
| 証明書 | TMDX654IDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020/03/31 | ||||
| その他の技術資料 | AM65x/DRA80xM Industrial Development Kit (Rev. B) | 2019/05/08 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Virtualization for embedded industrial systems (Rev. B) | 2019/03/07 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Ensuring real-time predictability (Rev. B) | 2018/12/04 | ||||
| 機能安全情報 | The state of functional safety in Industry 4.0 | 2018/11/27 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Secure Boot on embedded Sitara™ processors (Rev. A) | 2018/10/13 |