TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST

3相、ブラシレス/PMSM 低電流モータ制御ソリューション、InstaSPIN ソフトウェア付き

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST

設計ファイル

概要

This reference design demonstrates a motor control solution for spinning medium voltage three-phase brushless DC (BLDC) and brushless AC (BLAC) motors- often referred to as permanent magnet synchronous motors (PMSM) - featuring the C2000™ InstaSPIN™ TMS320F28069M microcontroller and the DRV8312 3-phase motor driver. The reference design features InstaSPIN-FOC field oriented control technology and InstaSPIN-MOTION speed and position control technology. With Texas Instruments’ InstaSPIN technologies, designers of all skill levels can implement a high-performance, power efficient, cost-effective, sensorless field-oriented control platform with robust movement capabilities. Applications include sub-50V and 3.5A synchronous motors for driving pumps, gates, lifts, fans, as well as both industrial and consumer robotics and automation.

特長
  • Three phase motor inverter supporting up to 50V and 3.5A (continuous), great for spinning medium voltage motors
  • Sensorless motor control implemented via InstaSPIN™ field oriented control technology, included with the C2000™ InstaSPIN™ TMS320F28069M microcontroller
  • Accelerate, position, and plan advanced movements with included InstaSPIN-MOTION technology on the C2000 InstaSPIN TMS320F28069M microcontroller
  • Spin brushless DC (BLDC) and permanent magnet synchronous motors (PMSM)—or brushless AC (BLAC) motors
  • Fully-functional evaluation board includes NEMA17 55W Motor, operating software, hardware design files, quick start graphical interface and step-by-step documentation

NOTE: Software and documentation for this board can be found inside the Motorware™ software package. Download Motorware at ti.com/Motorware. Once installed, navigate to Resources -> DRV 8301 Drive.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR671.PDF (78 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SPRCAF1.ZIP (1807 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR670.PDF (181 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28069M-Q1車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-MOTION 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビッ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28069M90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TL1963A逆電流と逆電圧の保護機能搭載、1.5A、20V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28068M90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8312複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 6.5A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54160Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC 3 相ブラシレス/PMSM(永久磁石同期モーター)高電流モーター制御ソリューション TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI 3 相ブラシレス/PMSM 高電流モータ制御ソリューション、SPI 付き TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST InstaSPIN ソフトウェア付き 3 相ブラシレス / PMSM 高電流モータ制御ソリューション TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST 3相、ブラシレス/PMSM 低電流モータ制御ソリューション、InstaSPIN ソフトウェア付き
ダウンロードオプション

SPRCAD8 Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/03/02
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC 3 相ブラシレス/PMSM(永久磁石同期モーター)高電流モーター制御ソリューション TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI 3 相ブラシレス/PMSM 高電流モータ制御ソリューション、SPI 付き TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST InstaSPIN ソフトウェア付き 3 相ブラシレス / PMSM 高電流モータ制御ソリューション TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST 3相、ブラシレス/PMSM 低電流モータ制御ソリューション、InstaSPIN ソフトウェア付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcad8 or www.ti.com/lit/xx/sprcad8/sprcad8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRCAD8. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。