TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI

3 相ブラシレス/PMSM 高電流モータ制御ソリューション、SPI 付き

TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI

設計ファイル

概要

This reference design demonstrates a motor control solution for spinning three-phase brushless DC (BLDC) and brushless AC (BLAC) - often referred to as permanent magnet synchronous (PMSM) - motors featuring the C2000™ Piccolo™ microcontroller and the DRV8301 three-phase motor driver. It provides three half bridge drivers, each capable of driving two N-type MOSFETs, one for the high-side and one for the low side. It supports up to 2.3A sink and 1.7A source peak current capability and only needs a single power supply with a wide range from 6V to 60V. The reference design features a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. Applications include CPAP and pumps, e-bikes, e-scooters, medical pumps and drills, power tools, and robotics. This is a high performance, power-efficient, cost-effective sensorless field - oriented control (FOC) and sensored/sensorless trapezoidal commutation platform that speeds development for quicker time to market. This reference design is based on the DRV8301 evaluation kit.

特長

  • Operating supply voltage 6V–60V
  • 2.3A sink and 1.7A source gate drive current capability
  • Integrated dual shunt current amplifiers with adjustable gain and offset
  • Integrated buck converter to support up to 1.5A external load
  • Isolated SPI and CAN interfaces
  • Fully-functional evaluation board includes software, hardware design files, quick start graphical interface, and step-by-step documentation
NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "DRV830x-HC-Kit High Current 3PH BLDC/PMSM" under the Development Tools -> Motor.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR740A.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLOC292.ZIP (2455 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR738.PDF (179 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28035-Q1車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F2803560MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8301降圧レギュレータと電流シャント アンプと SPI 搭載、最大 65V の 3 相ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC 3 相ブラシレス/PMSM(永久磁石同期モーター)高電流モーター制御ソリューション TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI 3 相ブラシレス/PMSM 高電流モータ制御ソリューション、SPI 付き TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST InstaSPIN ソフトウェア付き 3 相ブラシレス / PMSM 高電流モータ制御ソリューション TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST 3相、ブラシレス/PMSM 低電流モータ制御ソリューション、InstaSPIN ソフトウェア付き
ダウンロードオプション

SPRCAD8 Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/03/02
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC 3 相ブラシレス/PMSM(永久磁石同期モーター)高電流モーター制御ソリューション TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI 3 相ブラシレス/PMSM 高電流モータ制御ソリューション、SPI 付き TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST InstaSPIN ソフトウェア付き 3 相ブラシレス / PMSM 高電流モータ制御ソリューション TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST 3相、ブラシレス/PMSM 低電流モータ制御ソリューション、InstaSPIN ソフトウェア付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcad8 or www.ti.com/lit/xx/sprcad8/sprcad8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRCAD8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
その他の技術資料 DRV830x-HC-C2-KIT How to Run Guide 2014/06/16
ユーザー・ガイド DRV830x-HC-C2-KIT Hardware Reference Guide 2014/04/29
アプリケーション・ノート Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors Using BEMF Integration 2014/04/29
アプリケーション・ノート InstaSPIN(tm) BLDC Lab 2011/11/15
その他の技術資料 DRV830x Digital Motor Control Kit Quick Start Guide 2011/08/01
アプリケーション・ノート Sensorless Field Oriented Control of 3-Phase ... (DRV830x-HC-C2-KIT) 2011/03/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。