TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC

3 相ブラシレス/PMSM(永久磁石同期モーター)高電流モーター制御ソリューション

TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは 3 相ブラシレス DC(BLDC)モーターと、「永久磁石同期モーター(PMSM)」とも呼ばれるブラシレス AC(BLAC)モーターを駆動するモーター制御ソリューションを実現します。C2000™ Piccolo™ マイコンと DRV8302 3 相モーター・ドライバを使用しています。3 個のハーフブリッジ・ドライバを搭載しており、それぞれ、ハイサイド用 1 個とローサイド用 1 個、合計 2 個の N チャネル MOSFET を駆動可能です。最大 2.3A のシンク電流と 1.7A のソース・ピーク電流の駆動能力をサポートし、8V ~ 60V の広い電圧範囲で単一電源のみで動作します。このリファレンス・デザインは性能、電力効率、コスト効率の優れたプラットフォームを使用しており、開発期間の短縮を可能にします。用途は CPAP / ポンプ、電動自転車、電動スクーター、医療用ポンプ / ドリル、電動工具、ロボットなどです。

性能、電力効率、コスト効率の優れたセンサレス・フィールド・オリエンテッド・コントロール(FOC)プラットフォームと、センサ付き / センサレス台形波整流プラットフォームを実現し、製品の迅速な市場投入を可能にします。このリファレンス・デザインは DRV8302 評価キットをベースとしています。

特長
  • 動作電源電圧:8V ~ 60V
  • 2.3A シンク / 1.7A ソース・ゲート・ドライブ電流を駆動可能
  • ゲインとオフセットが可変のデュアル・シャント電流アンプを搭載
  • 内蔵の降圧コンバータにより最大 1.5A の外部負荷をサポート
  • C2000 Piccolo TMS320F283035 マイコンにより 3相モーターをデジタル制御
  • ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック・スタート・グラフィカル・ユーザー・インターフェイス、ステップごとの技術資料を含むフル機能評価ボード

注:このボード向けのソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア・パッケージに収録されています。controlSUITE は ti.com/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、「Development Tools」、「Motor」の順にクリックし、「DRV830x-HC-Kit High Current 3PH BLDC/PMSM」をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR814.PDF (199 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLOC292.ZIP (2455 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR741A.PDF (180 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28035-Q1車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F2803560MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8302降圧レギュレータと電流シャント アンプとハードウェア インターフェイス搭載、最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC 3 相ブラシレス/PMSM(永久磁石同期モーター)高電流モーター制御ソリューション TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI 3 相ブラシレス/PMSM 高電流モータ制御ソリューション、SPI 付き TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST InstaSPIN ソフトウェア付き 3 相ブラシレス / PMSM 高電流モータ制御ソリューション TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST 3相、ブラシレス/PMSM 低電流モータ制御ソリューション、InstaSPIN ソフトウェア付き
ダウンロードオプション

SPRCAD8 Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/03/02
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC 3 相ブラシレス/PMSM(永久磁石同期モーター)高電流モーター制御ソリューション TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI 3 相ブラシレス/PMSM 高電流モータ制御ソリューション、SPI 付き TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST InstaSPIN ソフトウェア付き 3 相ブラシレス / PMSM 高電流モータ制御ソリューション TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST 3相、ブラシレス/PMSM 低電流モータ制御ソリューション、InstaSPIN ソフトウェア付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcad8 or www.ti.com/lit/xx/sprcad8/sprcad8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRCAD8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
その他の技術資料 DRV830x-HC-C2-KIT How to Run Guide 2014/06/16
ユーザー・ガイド DRV830x-HC-C2-KIT Hardware Reference Guide 2014/04/29
アプリケーション・ノート Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors Using BEMF Integration 2014/04/29
アプリケーション・ノート InstaSPIN(tm) BLDC Lab 2011/11/15
その他の技術資料 DRV830x Digital Motor Control Kit Quick Start Guide 2011/08/01
アプリケーション・ノート Sensorless Field Oriented Control of 3-Phase ... (DRV830x-HC-C2-KIT) 2011/03/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。