TIDEP0065
エンハンスト I2C および SMbus マスタ インタフェース、リファレンス デザイン、PRU-ICSS 付
TIDEP0065
概要
これは、プログラマブル リアルタイム ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) を備えた Sitara™ プロセッサ上での産業用通信向けリファレンス デザインです。PRU-ICSS を使用すると、リアルタイム アプリケーションの分野でカスタム ファームウェア アプリケーションを開発できます。多くのアプリケーション プロセッサが搭載している I2C ペリフェラルは、ブロック読み取り転送やブロック書き込み転送のような SMbus コマンドをサポートしていません。このリファレンス デザインは、標準的な I2C コマンドを使用して、このような SMbus コマンドを PRU-ICSS ペリフェラルに実装しています。
特長
- PRU-ICSS を使用して、I2C と SMbus のマスター インターフェイスをサポート
- ダイナミックなブロック モード読み取り / 書き込み転送
- PRU-ICSS のソース コードが付属しており、カスタマイズが可能
- I2C レジスタ インターフェイスのエミュレーション機能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRC80A.ZIP (581 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccb9 or www.ti.com/lit/xx/tidccb9/tidccb9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCB9. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Enhanced I2C and SMbus Master Interface With PRU-ICSS Design Guide (Rev. A) | 2016/08/22 |