TIDEP0033

SPI マスタ、シグナル・パス遅延補償リファレンス・デザイン

TIDEP0033

設計ファイル

概要

産業用通信システム内のプログラマブル・リアルタイム・ユニット (PRU-ICSS) を活用すると、FPGA、CPLD、ASIC を使用せずに、リアルタイム処理を重視するアプリケーションをサポートできます。
このリファレンス・デザインは、PRU-ICSS での信号路遅延補償を実施して、SPI マスター・プロトコルを実装する方法を示します。ADS8688 の 32 ビット通信プロトコルと、最大 16.7MHz の SPI クロック周波数をサポートしています。

特長
  • 信号路遅延補償が調整可能な SPI マスター・プロトコル (信号路遅延補償用の外部ハードウェアは不要)
  • 最大 16.7MHz の SPI クロック
  • ADS8688 の SPI 通信プロトコルをサポート
  • 既知のセカンダリ応答に対する信号路遅延の自動測定
  • この PRU-ICSS ファームウェアは TIDA-00164 (ADS8688 と ISO7141CC の組み合わせ) によって検証済みであり、ファームウェアのソース・コード、実装に関する説明、導入の手順が付属しています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA38A.PDF (1142 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRF80.ZIP (448 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRF79.PDF (124 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRF82.ZIP (384 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAG2.ZIP (5563 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRF81.ZIP (448 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRF78.PDF (248 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS766 250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧 (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS868816 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源駆動の双極入力対応 SAR ADC

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
AND ゲート

SN74AUP2G082 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1050絶縁型 5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7141CCクワッドチャネル、3/1、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4379Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCAG3 — SPI Master With Signal Path Delay Compensation on PRU-ICSS Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0033 SPI マスタ、シグナル・パス遅延補償リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAG3 SPI Master With Signal Path Delay Compensation on PRU-ICSS Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/06/14
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0033 SPI マスタ、シグナル・パス遅延補償リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcag3 or www.ti.com/lit/xx/tidcag3/tidcag3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAG3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド SPI Master With Signal Path Delay Compensation on PRU-ICSS Design Guide (Rev. A) 2015/07/13

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSIDK437X AM437x/AMIC120 産業用開発キット (IDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。