TIDEP0046
AM57x 上のモンテカルロ・シミュレーション、OpenCL 使用、DSP アクセラレーション用、リファレンス・デザイン
TIDEP0046
概要
TI’s high performance ARM® Cortex®-A15 based AM57x processors also integrate C66x DSPs. These DSPs were designed to handle high signal and data processing tasks that are often required by industrial, automotive and financial applications. The AM57x OpenCL implementation makes it easy for users to utilize DSP acceleration for high computational tasks while using a standard programming model and language, thereby removing the need for deep knowledge of the DSP architecture. The TIDEP0046 TI reference design provides an example of using DSP acceleration to generate a very long sequence of normal random numbers using standard C/C++ code.
特長
- The TIDEP0046 TI reference design uses OpenCL that does not require the user to be a DSP expert.
- It provides an example of Monte-Carlo algorithm to generate Gaussian random sequences which runs faster on the C66x DSP than on the ARM Cortex-A15 core.
- It is a complete system reference design with example software implemented and tested using the TI Processor SDK and TI AM57x EVM; includes software source, schematics, BOM, and design files.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Monte-Carlo Simulation on AM57x Using OpenCL Design Guide | 2015/09/25 |