TIDEP-01027

ハイエンド コーナー レーダーのリファレンス デザイン

TIDEP-01027

設計ファイル

概要

TIDA-01027 リファレンス デザインは、AWR2944 評価基板 (EVM) を使用して NCAP R79 の安全要件に適合するコーナー レーダー アプリケーションの基盤を実現します。このデザインを使用すると、最大 200m のデバイス視野 (FoV) にある物体の位置 (水平面) と速度を推定し、追跡することができます このアプリケーションは、ブラインド スポット検出、フロント クロス トラフィック アシスト (CTA、近接車両に関する支援情報)、車線変更支援など、複数の機能に対応するコーナーと前方の長距離レーダー システムを重視しています。また、TI の圧縮エンジンとハードウェア アクセラレータ (HWA) 機能の使用方法も示します。

特長
  • 自動車メーカー各社は、シングルチップ レーダー センサを使用して、NCAP R79 の安全性要件を満たすことが可能
  • 3 個のトランスミッタ デバイスを使用する従来の方式に比べて、4 個目のトランスミッタを通じて角度分解能を 33% 向上させ、クラス最高の RF 性能を達成する比類のないコーナー レーダー性能を実現
  • 最大 200m 離れた距離にあり、±140km/h の速度を有する複数の物体 (乗用車やトラックなど) のを検出と追跡を実行する
  • アンテナの回転角度FoV(視野角)は ±80 度、角度分解能は約 9.5 度
  • AWR2944 の送信位相シフト、データ圧縮、および HWA に対し、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-MCUPLUS-SDK) が実現するドップラー分割多重アクセス (DDMA) 処理チェーンを組み合わせています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU833.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM948.PDF (1309 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM947.PDF (246 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCG26.ZIP (2402 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM946.PDF (3000 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

イーサネット PHY

DP83TC812R-Q1車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87745-Q1車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3A 低ノイズ降圧コンバータと IO LDO と 5V 昇圧コンバータの合計 3 個を搭載した PMIC

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87744-Q1車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと 5V 昇圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87743-Q1車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP112I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B81-Q1車載向け、イネーブル搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1043A-Q1車載対応、ウェークとインヒビットとスリープの各機能搭載、CAN-FD トランシーバ

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー センサ

AWR2944車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ)

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1042HG-Q1車載対応、70V バス障害保護機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83867E拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)

MMWAVE-MCUPLUS-SDK — AWR2944 および AM2732 用の mmWave SDK

ミリ波 MCU+ (マイコン プラス) SDK (ソフトウェア開発キット) は、TI のミリ波センサを使用するアプリケーションの評価と開発を実施するための一連のソフトウェア パッケージで構成されています。設計に関するお客様のニーズに対応できるように、このツールには MMWAVE-MCUPLUS-SDK と関連パッケージが付属しています。

MMWAVE-MCUPLUS-SDK は、ミリ波センシング製品ラインアップ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが簡単で、評価機能と開発機能にすぐにアクセスできます。MMWAVE-MCUPLUS-SDK (ミリ波マイコン プラス SDK) (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載ミリ波レーダー センサ
AWR2544 76 ~ 81GHz、FMCW (周波数変調連続波)、衛星向けオンチップ レーダー センサ AWR2944 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) AWR2944P 車載、RF 性能とコンピューティング性能を強化済み、76GHz ~ 81GHz のシングルチップ レーダー
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-01027 ハイエンド コーナー レーダーのリファレンス デザイン
評価ボード
AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板 AWR2944EVM AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板 AWR2944PEVM AWR2944PEVM:AWR2944P レーダー センサの評価基板 AWR2E44PEVM AWR2E44P 評価基板
ダウンロードオプション

MMWAVE-MCUPLUS-SDK AWR2944 および AM2732 用の mmWave SDK

close
最新バージョン
バージョン: 04.07.02.01
リリース日: 2026/02/20

MMWAVE MCUPLUS SDK Windows Installer

SHA-256 チェックサム

MMWAVE MCUPLUS SDK Linux Installer

SHA-256 チェックサム

TI Gallery APP for configuring mmWave sensors and visualizing the point cloud objects by SDK demo.

Linux based Visualizer for configuring AWR2544 mmWave sensor and visualizing the 1D-FFT data sent over ethernet by SDK demo

SHA-256 チェックサム
製品
車載ミリ波レーダー センサ
AWR2544 76 ~ 81GHz、FMCW (周波数変調連続波)、衛星向けオンチップ レーダー センサ AWR2944 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) AWR2944P 車載、RF 性能とコンピューティング性能を強化済み、76GHz ~ 81GHz のシングルチップ レーダー
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-01027 ハイエンド コーナー レーダーのリファレンス デザイン
評価ボード
AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板 AWR2944EVM AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板 AWR2944PEVM AWR2944PEVM:AWR2944P レーダー センサの評価基板 AWR2E44PEVM AWR2E44P 評価基板

資料

Download CCS 20.1.0 Version for Windows or Linux

Download SysConfig 1.23.0 for Windows or Linux

Release Notes for MMWAVE_MCUPLUS_SDK

User Guide for MMWAVE_MCUPLUS_SDK

Software Manifest of Components inside MMWAVE_MCUPLUS_SDK

リリース情報

The MMWAVE MCUPLUS SDK enables the development of 2nd generation millimeter wave (mmWave) radar applications using TI mmWave sensors (see list of supported Platform / Devices).The SDK provides foundational components which will facilitate end users to focus on their applications.

最新情報

  • Updated HWA Driver configRAM API for configuring 2D statistics RAM
  • Enabled support for QM devices in SBL
  • Added option to perform additional scaling of FFT output in Range DPU (DDM)
  • Added support for non-cyclic CFAR over range-doppler and doppler-azimuth heatmaps
  • Optimized memory allocation based on configuration (Number of subframes) in OOB Demo
  • Enabled range gate based variable thresholds for CFAR over doppler-azimuth heatmap
  • Updated Radar-Cube utilization for storing Doppler Objects list
  • Additional profile for antenna calibration to use with Corner reflector at shorter distances

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ハイエンド・コーナー・レーダーのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/10/18

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
AWR2944EVM AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-MCUPLUS-SDK AWR2944、AWR2544、AWR2944LC、AM2732、IWR2944 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。