バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MMWAVE-MCUPLUS-SDK

AWR2944 および AM2732 用の mmWave SDK

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 04.07.02.01
リリース日: 2026/02/20

MMWAVE MCUPLUS SDK Windows Installer

SHA-256 チェックサム

MMWAVE MCUPLUS SDK Linux Installer

SHA-256 チェックサム

TI Gallery APP for configuring mmWave sensors and visualizing the point cloud objects by SDK demo.

Linux based Visualizer for configuring AWR2544 mmWave sensor and visualizing the 1D-FFT data sent over ethernet by SDK demo

SHA-256 チェックサム
製品
車載ミリ波レーダー センサ
AWR2544 76 ~ 81GHz、FMCW (周波数変調連続波)、衛星向けオンチップ レーダー センサ AWR2944 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) AWR2944P 車載、RF 性能とコンピューティング性能を強化済み、76GHz ~ 81GHz のシングルチップ レーダー
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-01027 ハイエンド コーナー レーダーのリファレンス デザイン
評価ボード
AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板 AWR2944EVM AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板 AWR2944PEVM AWR2944PEVM:AWR2944P レーダー センサの評価基板 AWR2E44PEVM AWR2E44P 評価基板

資料

Download CCS 20.1.0 Version for Windows or Linux

Download SysConfig 1.23.0 for Windows or Linux

Release Notes for MMWAVE_MCUPLUS_SDK

User Guide for MMWAVE_MCUPLUS_SDK

Software Manifest of Components inside MMWAVE_MCUPLUS_SDK

リリース情報

The MMWAVE MCUPLUS SDK enables the development of 2nd generation millimeter wave (mmWave) radar applications using TI mmWave sensors (see list of supported Platform / Devices).The SDK provides foundational components which will facilitate end users to focus on their applications.

最新情報

  • Updated HWA Driver configRAM API for configuring 2D statistics RAM
  • Enabled support for QM devices in SBL
  • Added option to perform additional scaling of FFT output in Range DPU (DDM)
  • Added support for non-cyclic CFAR over range-doppler and doppler-azimuth heatmaps
  • Optimized memory allocation based on configuration (Number of subframes) in OOB Demo
  • Enabled range gate based variable thresholds for CFAR over doppler-azimuth heatmap
  • Updated Radar-Cube utilization for storing Doppler Objects list
  • Additional profile for antenna calibration to use with Corner reflector at shorter distances