TIDA-01421

センサレス位置測定用の車載ブラシ付きモータのリップル カウンタのリファレンス デザイン

TIDA-01421

設計ファイル

概要

最新の自動車に搭載されている小型モータは進化を続けており、各モータで駆動するシート、ウィンドウ、スライド ドア、ミラー、リフト ゲートなどの位置を記憶する需要が高まっています。既存のソリューションは、モータ本体に取り付けられた複数の磁気センサを利用して、モータ制御モジュールにフィードバック ループを提供しています。センサレス アプローチは既存のソリューションに冗長性を提供し、場合によってはセンサを取り付けたモーターは不要になります。インライン電流センス シグナル コンディショニング回路の実装により、センサレス アプローチはますます人気を高めています。このリファレンス デザインは、位置測定を制御する多くのオートモーティブ モーター システム向けに簡単に変更できるソリューションを実現します。

特長
  • 多くの DC モーター ソリューション向けに構成可能
  • インライン モーター電流センス向け、-14V ~ 80V の広い同相入力範囲
  • 標準的な 9V ~ 18V のバッテリ電源で動作
  • デジタル キャプチャ用 MSP430™ LaunchPad™ 開発キットとのシンプルなインターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU297A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRP1.PDF (113 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRP0A.PDF (68 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRP3A.ZIP (620 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDM1.ZIP (357 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRP2.PDF (624 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRO9A.PDF (205 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV2316-Q1車載グレード、デュアル、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA240-Q1AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69-Q1車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMV7275-Q1車載グレード、マイクロパワー、シングル コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド センサレス位置測定向け車載ブラシ付きモーター・リップル・カウンタのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/08/13
技術記事 The seat remembers: Brushed DC motor ripple counting drives innovation in full-fea PDF | HTML 2017/08/16

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR6989 MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01330 車載用 2 軸電動シート直流ブラシ モータ ドライブのリファレンス デザイン