TIDA-01330

車載用 2 軸電動シート直流ブラシ モータ ドライブのリファレンス デザイン

TIDA-01330

設計ファイル

概要

TIDA-01330 リファレンス デザインは、2 個の独立したブラシ付き DC モーターの駆動回路を実装します。高集積の 2 軸ドライバを使用して自動車のパワー シート向けのソリューションを実現し、全体の BOM(部品表)点数を低減します。シンプルなマイクロ コントローラへのインターフェイス。デザインによって制御ソフトウェアの処理負荷がどのように軽減されるかを示します。  2 個のモーターの駆動回路に加えて、このデザインは電流フィードバック センス回路と他の診断機能も搭載しており、信頼できる動作と障害検出を保証します。LED 照明要素の制御回路が含まれており、いずれかの軸で振動させることにより座席の乗員にセンサ フィードバックを提供する機能も備えています。

特長
  • 2 つの独立したブラシ付き DC モーターを駆動
  • 最大 10 アンペアのモーター電流 (各軸)
  • 各軸の電流フィードバック
  • 逆極性バッテリ保護
  • シンプルなマイコン インターフェイス
  • この回路デザインはテスト済みであり、ハードウェア、テスト結果、導入ガイドが付属します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCM0.PDF (4324 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPZ6.PDF (167 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPZ5.PDF (59 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPZ8.ZIP (4167 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD75.ZIP (362 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPZ7.PDF (173 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPZ4.PDF (2985 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

BLDC ドライバ

DRV8305-Q1車載、12V バッテリ、3 相スマート ゲート ドライバ (グレード 0 とグレード 1)

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74AHC1G00-Q1車載、シングル、2 入力、2V ~ 5.5V、NAND ゲート

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive Two-Axis Power Seat Drive Reference Design 2017/02/07
技術記事 Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m PDF | HTML 2017/04/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ