TIDA-00854

マイクロパワー電気化学ガス センサ アンプのリファレンス デザイン

TIDA-00854

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、バッテリ動作型ポータブル デバイス、長寿命のポータブル デバイス、または固定のリモート位置デバイスに適した、マイクロパワー、「ポテンショメータ」型の電気化学センサ回路で構成されています。ナノパワー アンプとリファレンス回路を使用すると、回路が監視プロセッサから独立した形で連続的に機能し、センサにバイアスを印加した状態を維持でき、起動セトリング タイムの冗長化を回避できます。

特長
  •  さまざまな電気化学セル アプリケーションに対応する電位差測定型アンプ
  • バイアス センサとバイアスなしセンサに対応
  • さまざまな 2 極式 / 3 極式電気化学セル アプリケーションに対応
  • マイクロパワー (1µA 未満) のアンプ回路の合計電源電流で、バッテリ動作時間の延長を実現
  • MSP430 LaunchPad 開発プラットフォームで使用できる、Booster-Pack と互換性のある PCB フォーマット
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU415B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNR1.PDF (56 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNR0.PDF (43 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNR3.ZIP (622 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCO5.ZIP (210 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNR2.PDF (270 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNQ9.PDF (101 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LPV802デュアル、5.5V、8kHz、超低静止電流 (320nA)、1.6V の最小電源電圧、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC10802% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCCO6 — TIDA-00854_Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00854 マイクロパワー電気化学ガス センサ アンプのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCO6 TIDA-00854_Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/09/28
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00854 マイクロパワー電気化学ガス センサ アンプのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcco6 or www.ti.com/lit/xx/tidcco6/tidcco6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCO6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド マイクロパワー電気化学ガス・センサ・アンプのリファレンス・デザイ ン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/12/27
技術記事 How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp PDF | HTML 2016/11/09

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR6989 MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。