TIDA-01378
アップストリーム DOCSIS 3.1 アプリケーション向け広帯域レシーバのリファレンス デザイン
TIDA-01378
概要
このリファレンス デザインは、LMH2832 デジタル制御可変ゲイン アンプ (DVGA) と ADS54J40 アナログ - デジタル コンバータ (ADC) を使用した広帯域レシーバ アプリケーション用のアナログ フロントエンド (AFE) 信号チェーンで構成されています。このデザインは主に、ケーブル モデム終端システム (CMTS) 用に指定されたアップストリーム DOCSIS 3.1 受信アプリケーションを対象としており、最大 196MHz のアップストリーム信号帯域幅をサポートしています。この回路は、DOCSIS 3.1 規格のフィルタリングおよびアナログ信号処理の要件を解決するため、システム設計者はアップ ストリーム信号パスの CMTS 側に設計を簡単に組み込むことができます。
特長
- DOCSIS 3.1 アプリケーション向けに 196MHz のアップストリーム信号帯域幅をサポートする、100kHz ~ 204MHz の AC 結合信号パス
- ADC における –1dBF入力に対して、最小システム SNR は 58dBF (200MHz BW)
- ADC における –1dBF入力に対して 70dBF の最小システム SFDR
- 5V 公称壁掛け電源での平均アクティブ状態電流消費量は 1.71A
- JESD204B インターフェイス サブクラス 1 をサポートし、ADC あたり 4 レーンの出力データレートは 5.0Gbps
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPN3.PDF (302 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac594 or www.ti.com/lit/xx/slac594j/slac594j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC594. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Wideband Receiver Reference Design for Upstream DOCSIS 3.1 Applications | 2016/10/26 |