ADS54J69EVM
ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板
ADS54J69EVM
概要
ADS54J69EVM は、ADS54J69 と、TI ( テキサス・インスツルメンツ) のクロック ジッタ クリーナである LMK04828 を評価するための評価基板 (EVM) です。ADS54J69 は、低消費電力、16 ビット、500MSPS の A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きアナログ入出力に加えて、JESD204B インターフェイスを実装しています。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。LMK04828 は、超低ジッタで超低位相ノイズの ADC サンプル クロックを供給するほか、システム リファレンス クロックと、包括的な JESD204B Subclass 1 クロック供給ソリューション向けのデバイス サンプル クロックも供給します。
ADS54J69 と LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。
ADS54J69EVM は、高速 FMC コネクタ経由で、TSW14J56EVM データ キャプチャ ハードウェアに直接接続できます。TSW14J56EVM を使用する場合、データのキャプチャと分析のサポートを目的として、高速データ コンバータ Pro ソフトウェアを使用することもできます。
ADS54J69EVM は、ADS54J69 と、TI ( テキサス・インスツルメンツ) のクロック ジッタ クリーナである LMK04828 を評価するための評価基板 (EVM) です。ADS54J69 は、低消費電力、16 ビット、500MSPS の A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きアナログ入出力に加えて、JESD204B インターフェイスを実装しています。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。LMK04828 は、超低ジッタで超低位相ノイズの ADC サンプル クロックを供給するほか、システム リファレンス クロックと、包括的な JESD204B Subclass 1 クロック供給ソリューション向けのデバイス サンプル クロックも供給します。
ADS54J69 と LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。
ADS54J69EVM は、高速 FMC コネクタ経由で、TSW14J56EVM データ キャプチャ ハードウェアに直接接続できます。TSW14J56EVM を使用する場合、データのキャプチャと分析のサポートを目的として、高速データ コンバータ Pro ソフトウェアを使用することもできます。
特長
- フレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ入力により、多様な信号源と広い周波数範囲に対応可能
- USB インターフェイス経由で、使いやすいソフトウェア GUI を使用して ADS54J69 と LMK04828 の各デバイスを多様な方法で構成することが可能
- 高速データ コンバータ Pro ソフトウェアを使用すると、ADC の性能を迅速に評価可能
- TSW14J56EVM キャプチャ カードとの接続がシンプル
USB ケーブル
ケーブル アセンブリ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
詳細はこちら
- 評価ボード ADS54J69EVM を購入します
- FPGA キャプチャ カード TSW14J57EVM を購入します (必要な場合)
- 評価ボードのユーザー ガイドを読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW14J57EVM キャプチャ カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
ADS54J69EVM — ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板
ADS54J69EVM — ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板
SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF トランスミッタ
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI
製品
RF トランスミッタ
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS54J69EVM User's Guide (Rev. B) | 2016/05/25 | |||
| 証明書 | ADS54J69EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |