TIDA-010987

Rogowski coil current sensor reference design

TIDA-010987

設計ファイル

概要

This reference design enables end users to evaluate PCB Rogowski coils of different sizes and sensitivities for a wide range of current-sensing applications. The design supports low and high current measurements up to 500A, high precision at 0.2%, and wide bandwidth sensing exceeding 1MHz. The design consolidates these capabilities into a single platform compatible with multiple current-sensing applications.

特長
  • Signal conditioning with multiple component sequence for multiple application evaluation
  • Wide current range:
    • 0.1A–500A adjusted through gain settings
  • Different coil sizes:
    • Six different size breakable coils included on the board
  • Easy to use, plug-in form factor, and no solder needed
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUA55.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB73.PDF (227 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBX3.PDF (133 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBX5.ZIP (3996 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC911.ZIP (781 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBX4.PDF (1593 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBX2.PDF (151 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

TLV2387デュアル、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9002コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
対数アンプ

LOG300低ノイズ アンプ内蔵、40MHz、対数検出器

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM26641.8V ~ 5.5VIN、スイッチト・キャパシタ電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TL081H-40℃ ~ 125℃ の動作温度範囲、シングル、40V、5.25MHz、4mV オフセット電圧、20V/μs、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応するオペアンプ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA333低電力、ゼロドリフト、高精度計測アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ロゴスキーコイル電流センサのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/21
アプリケーション概要 E メーターで Rogowski コイルに切り替える利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADS131M08MET-EVM ADS131M08 計測評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010986 Rogowski コイル向けシグナル コンディショニングのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。