TIDA-010971

回路遮断器向けのエッジ AI を用いた AC アーク故障検出リファレンス デザイン

TIDA-010971

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、AC アーク故障検出を可能にするアナログ フロント エンドを特長としています。AI モデルは、組込みマイコン上で動作します。複数のセンシング チャネルにより、電流フィルタ、電圧センシング、および高周波アーク エネルギーに対するログ検出を通じて、AI によるアーク故障検出を評価します。PCB Rogowski 電流センサは、シグナル チェーンに電力を供給します。このボードは、MSPM0G5187-LP のような互換性のある LaunchPad™ と組み合わせます。

特長
  • PCB Rogowski に内蔵
  • AI アクセラレータを搭載した MSPM0G5187 向け LaunchPad™ 開発キット接続
  • 10MHz 超の帯域幅を持つハイブリッド積分器
  • 40MHz 帯域幅を持つ LOG300
  • データ収集を容易にする自動ラベリング回路
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUAA0.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB78.PDF (400 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURB79.PDF (143 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURB81.ZIP (3436 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC926.ZIP (1078 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURB80.ZIP (1719 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBZ4.PDF (278 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC converters

UCC28881700V、最小静止電流、オフライン スイッチャ

データシート: PDF | HTML
対数アンプ

LOG300低ノイズ アンプ内蔵、40MHz、対数検出器

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9054コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

TLV387シングル、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ

データシート: PDF | HTML
General-purpose MCUs

MSPM0G5187128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC、TinyEngine™ NPU 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 回路ブレーカ向けエッジ AI を用いた AC アーク故障検出リファレ ンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/29
アプリケーション概要 ログ アンプによるアーク障害検出の改善 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。