ADS131M08MET-EVM
ADS131M08 計測評価基板
ADS131M08MET-EVM
概要
ADS131M08MET 評価基板 (EVM) は、ADS131M08 と MSPM0G1506SRHB を使用し、IEC-62053、EN 50470、ANSI C12 の各テスト方式に基づいて、Class 0.1 の 3 相エネルギー測定を実現しています。ADS131M08 は 8kHz でサンプリングを行い、電流トランス (CT) または Rogowski コイル (RC) の出力を測定するほか、高電圧抵抗分割器を搭載して、最大 3 相の電流と電圧を測定します。この EVM は、広い入力電流範囲 (0.1A ~ 100A) と最大 270V の AC 電圧にわたって高精度を達成しています。計測ソフトウェアは MSPM0-SDK 内に実装されており、Code Composer Studio™ を使用してコンパイルし、さらにカスタマイズできます。
特長
- Class 0.1 の精度をサポートする 3 相計測 EVM 基板/li>
- 有効および無効のエネルギーと電力、RMS (実効値) 電流および電圧、力率、ライン周波数の計算
- 5kVRMS 絶縁の絶縁型 RS-232
- 100mA ~ 100A と 90V ~ 270V の入力範囲でテスト済み<>/li>
- エネルギーを計測して Microsoft® Windows® PC の GUI で結果を表示するためのソフトウェア
- ADS131M08MET-EVM
- USB から RS-232 への変換ケーブル
付属しない
- 変流器
- Rogowski コイル
General-purpose MCUs
詳細はこちら
- ADS131M08MET-EVM のご注文
- MSPM0-SDK のダウンロードとインストール
- USB からシリアルへの変換ケーブルのドライバをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
評価ボード
ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design
ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS131M08 Metrology Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/08/01 | ||
| アプリケーション概要 | 電気メーターのリファレンス デザインの選択ガイド | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026/01/16 | |
| 証明書 | ADS131M08MET-EVM Declaration of Conformity (DoC) | 2025/06/23 |