TIDA-010008

グリッド用途での過渡保護用、フラット クランプ TVS ベースのリファレンス デザイン

TIDA-010008

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、AC または DC アナログ入力、DC アナログ出力、AC または DC バイナリ入力、ハイサイドまたはローサイド ドライバ付きのデジタル出力、LCD バイアス電源、USB インターフェイス(電力およびデータ)、および複数のグリッド アプリケーションで使用される 24、12、5V 入力のオンボード電源を、フラット クランプ サージ保護、ESD デバイス、eFuse、または負荷スイッチを使用して、過電圧、過負荷、過渡電圧 (1.2/50µs、42Ω) から保護するための、複数の手法を紹介します。このデザインは、温度、湿度、磁場、電源を監視して診断を行います。

特長
  • ADS8688 (入力範囲 ±20V)、ADS8588S (入力範囲 ±15V) に接続されているAC または DC アナログ入力/出力を、出力範囲 ±15V の DAC8771 と接続されている ±1.5kV (過電圧および過渡電圧) から保護します
  • ±4V 入力範囲の ADS131E08 または ADS131A04 に接続されている AC 入力を入力過電圧および電流センサの開放から保護します
  • 電圧検出器、自己電源の絶縁型デジタル入力レシーバ、およびハイサイドまたはローサイド駆動能力を持つ 24V 出力定格のデジタル出力ドライバを使用した、24V または 48V 定格のバイナリ入力または出力の過電圧および過渡電圧からデジタル IO を保護
  • 単一 5V 入力と、SAR またはデルタ - シグマ ADC 用の高精度で安定した基準電圧から、AC アナログ入力測定用のデュアル電源を含むアナログ電源を生成
  • ±12V、18V に構成された LCD バイアス電源、プログラマブルまたは固定出力電流制限機能、差動 USB データラインを搭載した USB 電源などの過渡や過負荷からオンボード電源を保護します
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU587B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWT8B.ZIP (1355 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWT7B.ZIP (726 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWU0B.ZIP (12766 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCET3B.ZIP (1598 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWT9B.ZIP (4999 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWT6B.ZIP (1855 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

TVS ダイオード

TVS140014V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS140114V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G14シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3700過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E007AC 信号データ インターフェイス向け、デュアル、10pF、±13V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ217013.5mm × 3.5mm パッケージ封止、3V ~ 17V、1A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS330133V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22946選択可能な電流制限機能搭載、5.5V、0.15A、400mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS180018V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22944電流制限機能とアクティブ ハイのイネーブル搭載、5.5V、0.1A、500mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS180118V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC10802% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A39150mA、33V、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、正と負に対応、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25921Lラッチオフによる障害への応答機能搭載、4.5V ~ 18V、90mΩ、0.4 ~ 1.6A eFuse

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS05005V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117LV1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS220022V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS220122V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5033高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ スイッチ

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5032低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ

データシート: PDF | HTML
パワー マルチプレクサ

TPS2121シームレス切り替え機能搭載、2.7V ~ 22V、56mΩ、4.5A、パワー マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS07017V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14201リード付き表面実装 TO パッケージ、SIMPLE SWITCHER®、6V ~ 42V、1A、パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69-Q1車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65131正負デュアル出力 (代表値 750mA)、分割レール コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV2171コスト重視アプリケーション向け、デュアル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS25530.075 ~ 1.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA21880.03µV/℃、 6µV Vos、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V ゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3803低消費電力の電圧ディテクタ

データシート: PDF
ロード スイッチ

TPS22965調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2596選択可能な過電圧保護クランプ搭載、リード付きパッケージ封止、2.7V ~ 19V、85mΩ、0.13 ~ 2A eFuse

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

LM75BI2C/SMBus インターフェイス搭載、±2℃、3.0V ~ 5.5V、業界標準温度センサ

データシート: PDF | HTML
絶縁型デジタル入力

ISO1212デジタル入力モジュール向け、デュアルチャネル、24V ~ 60V、絶縁型デジタル入力レシーバ

データシート: PDF | HTML
ソレノイド ドライバ

DRV8803PWM 制御機能と過電流保護機能搭載、60V、2.3A、4 チャネル ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS270127V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3710VIN の広い電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA2171デュアル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS270027V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9062デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G06オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2660入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS27S100調整可能な電流制限機能搭載、40V、80mΩ、4A、1 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22810調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、18V、3A、79mΩ のロードスイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV32015.5V、高速、シングル プッシュプル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A3mm x 3mm のシングル SON、9.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP75BI2C/SMBus インターフェイス搭載、LM75 フォーム ファクタとピン配置採用、1.4V 対応、温度センサ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS60141パワー グッド インジケータ搭載、レギュレーション済み 5V、チャージ ポンプ電圧トリプラ (3 倍増)

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ217003.5mm × 3.5mm パッケージ封止、3V ~ 17V、0.65A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT84SC70 または TO-92 封止、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

LM8365低静止電流、プログラマブル出力遅延機能搭載、アクティブ ロー、リセット IC

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7821電源内蔵、デュアルチャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF34404.1V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2051Bアクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 過渡保護向けフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2019/07/19

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00638 太陽光インバータ用のアクティブ ミラー クランプ付き絶縁ゲート ドライバ電力段のリファレンス デザイン TIDA-00661 エア サーキット ブレーカ向け高分解能、高速起動アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン TIDA-00835 24 ビットのデルタ-シグマ ADC を使用する、高精度 ±0.5% の電流および絶縁電圧測定のリファレンス デザイン TIDA-01214 16ビットADCおよびデジタル アイソレータを使用した絶縁型、高精度、アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。