TIDA-00661
エア サーキット ブレーカ向け高分解能、高速起動アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
TIDA-00661
概要
TIDA-00661 は、低圧気中サーキット ブレーカ(ACB)またはモールド ケース サーキット ブレーカ(MCCB)で使用される電子式トリップ ユニット(ETU)に最適な信号処理フロント エンド サブシステムを搭載したリファレンス デザインです。このサブシステムは、高速スタートアップ(3ms 未満)、24 ビット分解能デルタ シグマ ADC、±2.5V レギュレータ、ADC とのインターフェイスや入力処理のための FRAM ベースのマイコンで構成されています。スタートアップ、全サイクルの RMS 電流の計算、意思決定、ソレノイドへの 30ms 以内のトリップ信号の提供を可能にします。
特長
- 固定ゲインで、10V ~ 750V、および 50mA ~ 25A の範囲の AC 入力を ±1% 以内の精度で測定
- 高速スタートアップ(3ms 未満)で、電圧入力と電流入力を 24 ビット デルタ シグマ ADC にインターフェイス
- Fly-Buck 構成を採用した複数の DC/DC コンバータで、電源電圧出力(2W / 8W)を生成
- マイコン内蔵 12 ビット ADC とのインターフェイスとして機能する単一ゲイン オペアンプを使用し、3 つの地絡電流入力を測定するオプションを提供
- AC 入力電圧測定用にオンボードの電位デバイダを実装しているほか、電流測定のため外部 CT(電流トランス)の 2 次側入力に接続するための負担抵抗を実装
- レギュレータは、3.3V と 5V(マイコンと ADC ボード用)、±2.5V と 3V(ADC アナログ電源電圧)を生成
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJM1.ZIP (505 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
高精度 ADC
ADS131E08S — 高速スタートアップ機能搭載、監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、8 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC
Low-power MCUs
MSP430FR5969 — 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 気中遮断器(ACB)用の高分解能、高速スタートアップのデルタ-シグマADCベースAFEのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2017/05/26 | ||
| 技術記事 | What’s the big deal about circuit breakers? | PDF | HTML | 2017/08/01 |