TIDA-00638
太陽光インバータ用のアクティブ ミラー クランプ付き絶縁ゲート ドライバ電力段のリファレンス デザイン
TIDA-00638
概要
このリファレンス デザインは、強化絶縁型 IGBT ゲート ドライバと専用のゲート ドライブ電源を搭載した単一モジュールで構成されています。この小型のリファレンス デザインは、太陽光インバータのIGBTを制御します。 このデザインは強化絶縁型のIGBTゲート ドライバと、内蔵のIGBT DESAT検出およびミラー クランプ保護機能を使用しているため、ゲート ドライブにユニポーラ電源電圧を使用できます。各ゲート ドライバに対応する、オープン ループのプッシュプル トポロジをベースとする電源が存在するため、PCB を柔軟に配線できます。このデザインが使用しているプッシュプル トランス ドライバは 420kHz で動作するので、絶縁トランスのサイズを縮小でき、コンパクト電源の製作につながります。このモジュールのピン配置は、テストに使用する TI のソーラー インバータ プラットフォームに一致していますが、スタンドアロン ドライバとして使用することもできます。
特長
- 低電圧から中電圧のインバータに最適 (400 V AC と 690 V AC)
- 2.5A ソース (供給) と 5A シンク (吸い込み) の電流機能を搭載し、最大 50A の電流を流す IGBT モジュールの駆動に最適
- 内蔵のミラー クランプ機能により、IGBT を駆動する際にユニポーラ電源 (17V) を使用可能
- 8000-VPK の強化絶縁
- 100kV/μs 超過の非常に大きい CMTI
- トランス ドライバのスペクトラム拡散動作は、EMI 電磁波の低減に寄与
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJJ5A.PDF (54 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Compact, Half-Bridge, Reinforced Isolated Gate Drive Reference Design | 2016/12/08 | |||
| * | 設計ガイド | 太陽光インバータ用のアクティブ・ミラー・クランプ付き絶縁ゲート・ド ライバのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017/11/07 | ||
| その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018/10/29 |