このリファレンス デザインは、TIDA-010938 による置き換えの対象です
TIDM-SOLAR-ONEPHINV
C2000™ ソーラー DC/AC 単相インバータ
TIDM-SOLAR-ONEPHINV
概要
このリファレンス デザインは、デジタル制御、グリッド結合形式の単相フル ブリッジ DC/AC インバータ段であり、セントラルまたはストリング ソーラー インバータでの使用に適しています。このデザインは、最大電力点追従 (MPPT) 機能を搭載したフロント エンド DC/DC コンバータである TIDM-SOLAR-DCDC のコンパニオンです。TIDM-SOLAR-DCDC と TIDM-SOLAR-ONEPHINV を組み合わせると、セントラルまたはストリングのトポロジーに対応するソーラー インバータを製作できます。C2000™ F28M35H52C マイコン (MCU) は、フルブリッジ DC/AC インバータ段向けのデジタル コントローラであり、インバータ段を効率的に動作させるとともに、イーサネット ベースのリモート制御機能を追加実装し、インバータを監視する役割も果たします。インバータ出力はグリッド結合型であり、グリッドからの切り離し防止保護機能を実装しています。このデザインは、5% 未満の THD (全高調波歪) を達成し、全負荷効率は 96% を上回るので、太陽光設備からのエネルギー抽出を増加させ、インバータ内での有害な放熱を低減して、インバータの耐用期間を延長するのに役立ちます。
特長
- グリッドからの切り離し防止保護機能を搭載した、単相、フル ブリッジ、グリッド結合の DC/AC インバータに対する制御機能を実装
- C2000™ F28M35H52C マイコンは、DC/AC インバータ段向けの高性能コントローラとして機能し、高周波制御ループを実行して電力段を制御するほか、出力を電力グリッドに供給するとともに、イーサネット ベースのリモート制御機能を実装してインバータを監視する役割も果たします。
- 120/220VAC が選択可能で、最大 600W を出力し、世界各地のソーラー市場に最適
- 96% 超のピーク効率と、5% 未満の THD (全高調波歪) により、エネルギー抽出の改善と、インバータ寿命の延長が可能になります。
- 太陽光発電およびデジタル電源ソフトウェア ライブラリは、コード最適化済みの構築ブロックを提供し、多様な電源トポロジーや、MPPT (最大電力点追従) またはソフトウェア フェーズ ロック ループ (PLL) のようなアルゴリズムを実装できるので、カスタマイズしたソーラー インバータの設計に最適です。
- ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック スタート グラフィカル インターフェイス、ステップバイステップの資料が付属する、フル機能のリファレンス デザイン。
注:このボード向けのソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア パッケージに収録済みです。インストール後、「Development Tools」 (開発ツール) メニューの「Solar」 (ソーラー) セクションにある「High Voltage Solar DC/AC Inverter Kit」 (高電圧ソーラー DC/AC インバータ キット) をご覧ください。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | High Voltage Solar Inverter DC-AC Board EVM Quick Start Guide | 2014/09/03 |