TIDA-00835

24 ビットのデルタ-シグマ ADC を使用する、高精度 ±0.5% の電流および絶縁電圧測定のリファレンス デザイン

TIDA-00835

設計ファイル

概要

TIDA-00835 リファレンス デザインにより、ダイナミック レンジが広い 4 チャネル同時サンプリング差動入力 24 ビット デルタ シグマ ADC を使用して、バイポーラ入力構成で電圧と電流を高精度測定することができます。ADC は ±2.5V のバイポーラ入力を測定するように設定されています。  これらの入力は固定ゲイン アンプを使用して ±2.5V の ADC 測定範囲向けにスケーリングされています。この AFE は共通の外部クロックを使用して 2 基の ADC を連結し、入力チャネル数を 8 に拡張しながら、すべての入力チャネルを同時にサンプリングします。モジュールごとの測定チャネル数を増やすことにより、総システム コストを削減します。

特長
  • 4 チャネル同時サンプリング 24 ビット デルタ シグマ ADC を使用し、広い入力範囲で高精度データ アクイジションを提供
  • 複数のデバイスを連結してチャネルを拡張し、バッファ付き共通クロックで同期することで同時サンプリングを実現
  • 電流測定 - 電流トランスまたは Rogowski コイルとハードウェア インテグレータを用いて検証された性能
  • 電圧測定 - ポテンシャル ディバイダ (PD) を使用し、絶縁アンプなし、または基本/強化絶縁アンプありで性能を検証
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU611B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMT6A.ZIP (927 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMT5A.PDF (113 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMT8A.ZIP (3194 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCF7A.ZIP (962 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMT7A.PDF (3747 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMT4A.PDF (905 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS60403固定的な 250kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9061コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS05005V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS723イネーブル搭載、200mA、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

ISO224±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA41800.1μV/℃ のドリフト、クワッド、低ノイズ、レール ツー レール、36V、ゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA4171クワッド、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040-N100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

CDCLVC1102低ジッタ、1:2 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM27762LDO 内蔵、低ノイズ、正/負出力のチャージ ポンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS131E08電力監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、8 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC13112V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF34252.5V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1300±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1200±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS131E08S高速スタートアップ機能搭載、監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、8 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1301電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS131A0224 ビット、128kSPS、2 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS131A0424 ビット、128kSPS、4 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF34404.1V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 24 ビット・デルタ・シグマ ADC を使用した ±0.5% 高精度、電流絶縁型電圧測定のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2018/10/19
技術記事 Covering wide analog input measurement for grid protection and control using 24-bi PDF | HTML 2018/12/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。