TIDA-00743

車載用 2MHz クラスD 4 チャネル 21W オーディオ アンプ (Class AB フォーム ファクタ) リファレンス デザイン

TIDA-00743

設計ファイル

概要

TIDA-00743 リファレンス デザインは、標準的な Class-AB オーディオ パワー アンプ モジュール向けに設計されたシステムにおけるデジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価用に設計された小型モジュールです。この設計は、Class-D アンプによる消費電力低減の実例を示します。この設計は、TAS6424-Q1 の 2.1MHz 動作によってコンパクトなパワー アンプ ソリューションを実現する方法を示します。

特長
  • オーディオ出力電力:1% THD + N のとき、チャネルあたり 21W
  • CISPR25 Class-5 EMI 要件に準拠
  • 幅広い電源電圧範囲:4.5V~18V
  • 40V のロード ダンプ保護機能
  • 小型:  42.3 mm x 53.5mm
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU319.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRU5.PDF (257 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRU6.PDF (148 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRU3.PDF (30 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRU4.PDF (27 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRU9.ZIP (1211 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRRV0.ZIP (2892 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDN3.ZIP (2843 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCDN4.ZIP (1812 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRU7.PDF (1581 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRU8.PDF (931 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRU1.PDF (514 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRU2.PDF (427 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック ジェネレータ

CDCS504-Q1クロック バッファ / クロック逓倍器

データシート: PDF | HTML
オーディオ ADC

PCM1865-Q1ユニバーサル フロント エンド内蔵、車載 110dB、4 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC

データシート: PDF | HTML
車載オーディオ アンプ

TAS6424-Q1車載、75W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B67-Q1車載、PG 搭載、450mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G2332-EPエンハンスド製品、ミックスド シグナル マイコン

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCDN5 — TIDA-00743_Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00743 車載用 2MHz クラスD 4 チャネル 21W オーディオ アンプ (Class AB フォーム ファクタ) リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDN5 TIDA-00743_Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/07/16
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00743 車載用 2MHz クラスD 4 チャネル 21W オーディオ アンプ (Class AB フォーム ファクタ) リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdn5 or www.ti.com/lit/xx/tidcdn5/tidcdn5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDN5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Class-ABフォーム・ファクタの2MHz車載用Class-D、4チャネル、 21Wオーディオ・アンプのリファレンス・デザイン 英語版 2017/08/24

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TAS5404Q1EVM 4 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ EVM、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ・ヘッド・ユニット用

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00573 車載用ヘッド ユニット向け 4 チャネル Class-D アンプのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ