TIDA-00573

車載用ヘッド ユニット向け 4 チャネル Class-D アンプのリファレンス デザイン

TIDA-00573

設計ファイル

概要

TIDA-00573 リファレンス デザインは、一般的な Class AB アンプのフォーム ファクタで評価できる、Class D ベースのアンプ ソリューションを実現します。  このデザインは、オーディオ アンプ特有の発熱問題を解消しているほか、Class D アンプのスイッチング ノイズを最小化しています。  このデザインは 2 つのセクションで構成されており、  最初のセクションはオーディオ アンプ モジュールを対象とし、2 番目のセクションはこのデザインをベース基板に統合するために必要な回路を対象にしています。  これらのボードを組み合わせると、デザインのスタンドアロン性能テストを実施できます。

特長
  • ロード ダンプ条件に対応可能
  • サイズとスペースを最適化した設計
  • CISPR-25 テスト済みの EMI
  • 最小電圧 5.6V でのスタート / ストップ動作に対応可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB81.PDF (3599 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRK84.ZIP (287 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRK86.ZIP (2600 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRK83.ZIP (210 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK88.ZIP (1569 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBR1.ZIP (2609 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRK87.ZIP (1582 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK82.ZIP (749 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載オーディオ アンプ

TAS5404-Q1車載、I2C 診断機能とロード ダンプ対応機能搭載、26W、4 チャネル、6 ~ 18V、アナログ SE (シングルエンド) 入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TL760M33-Q1車載向け、500mA、26V、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive 4-Channel Class D Amplifier for Head Unit Design Guide 2015/12/04