TAS5404Q1EVM

4 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ EVM、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ・ヘッド・ユニット用

TAS5404Q1EVM

ご注文はこちら

概要

The TAS5404Q1EVM showcases TI’s cost-optimized 4-Ch Analog Input Class-D Audio Solution for Automotive Head Unit systems. The TAS5404 solution allows automotive customers the easiest transition from Class-AB systems to a smaller, lighter and more efficient Class-D solution at a comparable total system cost.

  • TAS5404 delivers 25W per channel into 4-Ω with a 14.4-V supply and provides 2-Ω speaker driving capabilities to head units with no external amplifiers.
  • TAS5404’s  wide supply voltage capabilities, from 5.6-V to 18-V, makes it ideal for automotive head unit while delivering top-of-the-line performance during start-stop low voltage transient events.
  • TAS5404 integrates I2C diagnostics and protection to match and surpass the highest standards for automotive quality and reliability.
  • TAS5404 CISPR25-L5 compliant EMC performance simplifies system design, lowers development cost and accelerates time-to-market delivery.
  • TAS5404Q1EVM features: Four analog inputs via two 3.5-mm stereo jack connectors, four speaker outputs via an 8-position terminal block and On-board USB-I2C controller for GUI-driven control and integrated diagnostics evaluation.

特長
  • 4-Ch 25-W/Ch 4-Ω with a 14.4-V supply
  • 2-Ω speaker driving capabilities to head units
  • I2C Diagnostics and Protection
  • CISPR25, class 5 Radiated/Conducted Emission compliant
  • Four analog inputs, four speaker outputs and on-board USB-I2C controller
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TL760M33-Q1 車載向け、500mA、26V、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

車載オーディオ アンプ
TAS5404-Q1 車載、I2C 診断機能とロード ダンプ対応機能搭載、26W、4 チャネル、6 ~ 18V、アナログ SE (シングルエンド) 入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5404Q1EVM — 4 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ EVM、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ・ヘッド・ユニット用

サポート対象の製品とハードウェア

TAS5404Q1EVM 4 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ EVM、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ・ヘッド・ユニット用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5404Q1EVM User Guide 2015/10/02
証明書 TAS5404Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。