PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62L
概要
phyFLEX-AM62Lx は、PHYTEC が設計し、Arm® Cortex®-A53 AM62Lx プロセッサをベースにする小型低消費電力システム オン モジュール (SOM) です。この SOM は、DDR4 メモリ、eMMC、イーサネット PHY、MIPI-LVDS コンバータを内蔵しており、システム設計の簡素化と外部部品要件の低減に役立ちます。
PHYTEC の将来性を考慮したハンダコア (FPSC) フットプリントに基づいて構築された SOM はスケーラブルなバリエーションと、キャリアボードをリワークすることなく、将来のプロセッサ世代にわたって長期的な製品のフレキシビリティを実現します。半田付け構造を採用しており、プロトタイプ製作から量産まで、信頼性の高い産業機器の導入に対応できます。
シングルコアまたはデュアルコアのオプションを搭載し、低消費電力動作 (通常は外部冷却は必要ありません) を備えた phyFLEX-AM62Lx は、コスト効率、コネクティビティ、耐用期間が重要な産業用 HMI、セキュリティ ゲートウェイ、エネルギー管理システム、センサ アグリゲーション、その他の組込み Linux アプリケーションに最適です。
特長
- 最大 256GB の TLC eMMC と最大 4GB の DDR4 RAM
- 2 個のギガビット イーサネット、2 個の USB 2.0、3 個の CAN FD
- MIPI から LVDS へのコンバータを統合
- 高度なハードウェア セキュリティ サポート
- 低消費電力、ファンレス機能
- 37mm×38mm のモジュール サイズ、FPSC - ガンマ 1.1 フットプリント (FTGA、1.27mm ピッチ)
購入と開発の開始
PHYFLEX-AM62L-FPSC — phyFLEX-AM62Lx 将来性を考慮した半田コア (FPSC) システム オン モジュール (SOM)
PHYFLEX-AM62L-FPSC — phyFLEX-AM62Lx 将来性を考慮した半田コア (FPSC) システム オン モジュール (SOM)
PHYFLEX-AM62L-FPSC-KIT — phyFLEX-AM62Lx 将来性を考慮した半田コア (FPSC) 迅速な開発キット
PHYFLEX-AM62L-FPSC-KIT — phyFLEX-AM62Lx 将来性を考慮した半田コア (FPSC) 迅速な開発キット
AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices
FreeRTOS SDK Linux Installer
FreeRTOS SDK Windows Installer
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
資料
FREERTOS SDK online documentation
Documentation only package
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
Tool to configure SOC pimux and FREERTOS SDK driver parameters
Buildsheet of supported features
GCC aarch64 cross compiler for windows
GCC aarch64 cross compiler for linux
Manifest of software components used with license details
リリース情報
Thank you for your interest in the AM62L FREERTOS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新情報
- A53 FreeRTOS examples demonstrating usage of ethernet on core0
- DSS, UDMA, MCASP, WDG, ADC support
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。