AM62L-EVSE-DEV-EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
AM62L-EVSE-DEV-EVM
AM62L EVSE 評価基板
AM62L-EVSE-DEV-EVM
概要
AM62L-EVSE-DEV-EVM のリファレンス デザインは、AM62L 向けの TI-EVSE 開発プラットフォームの一部であり、オープンソースのソフトウェア スタックを搭載した AC および DC 充電ステーション向けのユニバーサル充電コントローラの代表例です。プラットフォーム全体は、AM62L EVM (TMDS62LEVM)、AM62L-EVSE-DEV-EVM、TIDA-010239 (オプション) の 3 つの独立した部分で構成されています。
TMDS62LEVM はメイン CPU として機能し、通信目的でイーサネットとワイヤレス コネクティビティをサポートします。AM62L-EVSE-DEV-EVM はフロントエンド コントローラとして動作し、EV との組み合わせでアナログ ハンドシェイクを制御するほか、充電プラグのロックや、内部にある高電圧接点の温度監視のような安全性機能を搭載しています。オプションの TIDA-010239 を追加して、AC チャージャを内蔵できます。
特長
- J1772 および国際電気標準会議 (IEC) 61851 準拠の制御パイロット
- AC 充電制御信号をフルサポート
- 電力線通信 (PLC) — ISO 15118 に準拠した高レベル通信
- リレー制御と安全機能 — 内蔵の温度監視を含みます
- 複数の通信インターフェイス — コントローラ エリア ネットワーク (CAN)、RS-485、RS-232、イーサネットによる、電力変換ユニット、外部測定デバイス、ペリフェラル、ネットワークの制御
- ディスプレイ ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) サポート
- HMI 統合用の TMDS62LEVM のディスプレイ シリアル インターフェイス (DSI) コネクタ
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
購入と開発の開始
ドーター・カード
AM62L-EVSE-DEV-EVM — AM62L EVSE 評価基板
AM62L-EVSE-DEV-EVM — AM62L EVSE 評価基板
評価ボード
TMDS62LEVM — AM62L EVM
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
TMDS62LEVM — AM62L EVM
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
認証
AM62L-EVSE-DEV-EVM-DOC-CERT — AM62L-EVSE-DEV-EVM EU 適合宣言 (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
AM62L-EVSE-DEV-EVM-DOC-CERT — AM62L-EVSE-DEV-EVM EU 適合宣言 (DoC)
リリース情報
EU Declaration of Conformity (DoC) for the AM62L-EVSE-DEV-EVM
最新情報
- Initial release
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AM62L-EVSE-DEV-EVM の評価基板 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026/02/06 |
| アプリケーション・ノート | Integrating CDD DMA in AUTOSAR Environment | PDF | HTML | 2026/10/23 | |||
| ユーザー・ガイド | AM62L-EVSE-DEV-EVM User Guide | PDF | HTML | 2026/01/26 | |||
| 設計ガイド | 電気自動車電源機器向けフロントエンド コントローラのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026/01/07 | |
| 証明書 | AM62L-EVSE-DEV-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/12/22 |