TIDA-010939

電気自動車電源機器向けフロントエンド コントローラのリファレンス デザイン

TIDA-010939

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、電気自動車給電機器(EVSE)フロントエンド コントローラであり、EV 充電プロセスの集中型通信モジュールとして機能します。このデザインは、AC とコンバインド充電システム(CCS)、Guobiao/Tuijian(GB/T)、Charge de Move(CHAdeMO)など幅広いグローバル DC 充電規格に対応します。

特長
  • J1772 および国際電気標準会議(IEC)61851 準拠の制御パイロット – AC 充電制御信号伝達を完全にサポート
  • 電力線通信(PLC)– ISO 15118 に準拠した高レベル通信
  • リレー制御と安全機能 – 内蔵の温度監視を含む
  • 複数の通信インターフェイス - コントローラ エリア ネットワーク(CAN)、RS-485、RS-232、イーサネットによる、電力変換ユニット、外部測定デバイス、ペリフェラル、ネットワークの制御
  • ディスプレイ ヒューマンマシン インターフェイス(HMI)サポート – HMI 統合のための AM62L-EVM のディスプレイ シリアル インターフェース(DSI)コネクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUA00.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB49A.PDF (873 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBV7A.PDF (321 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBV9A.ZIP (11133 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC895A.ZIP (5288 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBV8A.PDF (5072 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBV6A.PDF (5934 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS12A451512V、1:1 (SPST)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ (アクティブ ロー)

データシート: PDF
汎用オペアンプ

TLV9151シングル、16V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV1805プッシュプル出力、シャットダウン機能搭載、高電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRSF3221E±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 1Mbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV7011プッシュプル出力、低消費電力、小型サイズ コンパレータ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1044A-Q1車載対応、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8220自動スリープ モード搭載、20V、1.76A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M0+ マイコン

MSPM0G3507128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD2429最大 3kV IEC サージと ±42V の故障保護機能搭載、3V ~ 5.5V、20Mbps、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM62L低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け

データシート: PDF | HTML
ローサイド スイッチ

TPL7407LA30V、7 チャネル NMOS アレイ ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS281C1006V ~ 60V、100mΩ、4.5A、シングルチャネル ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 電気自動車電源機器向けフロントエンド コントローラのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/03

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDS62LEVM AM62L 評価基板

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
AM62L-PROCESSOR-SDK AM62L 向けソフトウェア開発キット (SDK) MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。