AM62L-PROCESSOR-SDK
AM62L 向けソフトウェア開発キット (SDK)
AM62L-PROCESSOR-SDK
概要
AM62L プロセッサに対応する Linux® および TI FreeRTOS の SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。
このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。
特長
プロセッサ SDK Linux® (AM62L-LINUX-RT-SDK と AM62L-LINUX-SDK)
- Arm® Cortex®-A53 に対する LTS (Long-Term Stable) カーネルのサポート
- U-Boot ベースのブートローダー
- ボード サポート パッケージ (BSP)
- Yocto Project® ベースのファイルシステム
- Debian ベースのファイルシステム
- TI 独自の Debian PPA リポジトリ
- 多様な TI 部品に対応する Debian (.deb) パッケージ
- Buildroot ベースのファイルシステム
- Yocto 向けに CI/CD (継続的な統合と継続的な配信) が有効
Arm®Cortex®-A53 (AM62L-FreeRTOS-SDK) に対するTI FreeRTOS SDK のサポート
- FreeRTOS™
- BSP
- オンチップの Cortex-A53 ペリフェラル セット向けの各種サンプル アプリケーション
- ブートローダ
統合されたデモとサンプル
- LVGL ベースの OOB デモ
- 異種のオンチップ コア相互間でのプロセッサ間通信を示すサンプル
仮想化
- Linux Jailhouse ハイパーバイザ
ツール
- SNAGBOOT v2.0 を使用した Snagfactory での工場出荷時のフラッシュ書き込みをサポート
- Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE)
ダウンロード
AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
FREERTOS SDK online documentation
Performance measurement datasheet
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
Tool to configure SOC pimux and FREERTOS SDK driver parameters
Buildsheet of supported features
GCC aarch64 cross compiler for windows
GCC aarch64 cross compiler for linux
Manifest of software components used with license details
リリース情報
Thank you for your interest in the AM62L FREERTOS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新情報
- Critical Bug Fixes
AM62L-LINUX-RT-SDK — Linux RT SDK for AM62L family of devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
AM62L-LINUX-RT-SDK — Linux RT SDK for AM62L family of devices
AM62L LINUX RT SDK - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
AM62L LINUX RT SDK Yocto - SD card image
AM62L LINUX RT SDK Jailhouse Hypervisor - SD card image
AM62L LINUX RT SDK Debian Trixie - SD card image
AM62L LINUX RT SDK Buildroot - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Quick Start Guide for the AM62L EVM board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62L processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM62L EVM using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
AM62L LINUX RT SDK for Yocto Linux - Software manifest
AM62L LINUX RT SDK for Jailhouse Hypervisor - Software manifest
AM62L LINUX RT SDK for Debian Linux - Software manifest
AM62L LINUX RT SDK for Buildroot Linux - Software manifest
Build Sheet of supported features for AM62Lx
AM62L LINUX RT SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions
リリース情報
AM62L Linux RT SDK
AM62L LINUX RT SDK is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.
Latest Development Downloads – CI/CD
In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.
最新情報
- Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model with U-Boot 2026.01 Bootloaders and 6.18.38 Kernel (Including RT)
- Power Management: Support for active power saving using Standby and Deep Standby Mode
- Security: Post Quantum Cryptography alogrithms and full Secure Boot Chain on HS-SE variants
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (wrynose LTS), Debian (Trixie) based on Armbian framework, and Buildroot (2026.05).
- LVGL (Light and Versatile Graphics Library) version 9.4 out-of-the-box (OOB) on Yocto, also supported on Buildroot and Debian. Slint example demos on Yocto.
- New webserver out-of-box demo showcases Audio Classification and Speech-to-Text demos.
- Jailhouse support with Kernel v6.18.38 with Yocto
- Snagfactory version 2.6.1 support
- SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
AM62L-LINUX-SDK — Linux SDK for AM62L family of devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
AM62L-LINUX-SDK — Linux SDK for AM62L family of devices
AM62L LINUX SDK - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
AM62L LINUX SDK Yocto - SD card image
AM62L LINUX SDK Jailhouse Hypervisor - SD card image
AM62L LINUX SDK Debian Trixie - SD card image
AM62L LINUX SDK Buildroot - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Quick Start Guide for the AM62L EVM board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62L processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM62L EVM using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
AM62L LINUX SDK for Yocto Linux - Software manifest
AM62L LINUX SDK for Jailhouse Hypervisor - Software manifest
AM62L LINUX SDK for Debian Linux - Software manifest
AM62L LINUX SDK for Buildroot Linux - Software manifest
Build Sheet of supported features for AM62Lx
AM62L LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions
リリース情報
AM62L Linux SDK
AM62L LINUX SDK is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.
Latest Development Downloads – CI/CD
In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.
最新情報
- Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model with U-Boot 2026.01 Bootloaders and 6.18.38 Kernel (Including RT)
- Power Management: Support for active power saving using Standby and Deep Standby Mode
- Security: Post Quantum Cryptography alogrithms and full Secure Boot Chain on HS-SE variants
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (wrynose LTS), Debian (Trixie) based on Armbian framework, and Buildroot (2026.05).
- LVGL (Light and Versatile Graphics Library) version 9.4 out-of-the-box (OOB) on Yocto, also supported on Buildroot and Debian. Slint example demos on Yocto.
- New webserver out-of-box demo showcases Audio Classification and Speech-to-Text demos.
- Jailhouse support with Kernel v6.18.38 with Yocto
- Snagfactory version 2.6.1 support
- SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
AM62L-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for AM62L family of devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
AM62L-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for AM62L family of devices
TI Zephyr SDK Linux Installer
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Documentation - START HERE
Supported features in the platform
AM62L Zephyr SDK SBOM Package
Software manifest with license details
リリース情報
Thank you for your interest in the AM62L Zephyr Software Development Kit (SDK). The AM62L Zephyr SDK provides a unified, comprehensive software platform designed to simplify development and accelerate time to market across TI’s embedded processor portfolio. The SDK brings together everything developers need to get started, including:
- Zephyr RTOS Support: Integrated Zephyr source code with support for the AM62L family of devices.
- Drivers & Samples: A comprehensive collection of device drivers, standard samples, and extended TI-specific examples.
- Demos & Reference Designs: Ready-to-use demo applications showcasing key device capabilities and reference implementations to accelerate product development.
- Development & Debug Tools: Integrated support for programming, flashing, and debugging AM62L devices.
While the specific SDK content may vary depending on individual device capabilities, all TI Zephyr SDK releases follow a consistent structure and development experience across TI’s broad embedded processor portfolio.
最新情報
- Zephyr v4.4.0
- OpenOCD v0.12.0
- SCMI-based PM / Clock Management, PSCI
- GPIO, I2C, UART, McSPI, OSPI NOR, ADC, MMC-SD
- ECAP, EPWM, EQEP, WDT, RTC, DMTIMER
- SDIO, MCAN, DSS Nano, USB, VTM
- CPSW (PKTDMA)
- LVGL
お役立ちリソース
AM62L-ACADEMY — AM62Lx Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
AM62L-ACADEMY — AM62Lx Academy
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
First version of the AM62Lx Academy.
技術資料
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Integrating CDD DMA in AUTOSAR Environment | PDF | HTML | 2026/10/23 | |||
| ユーザー・ガイド | Hardware Design Considerations for Custom Board Design Using AM62L (AM62L32, AM62L31) Family of Processors (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/01/27 |