IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX

iWave Global TI AM62Lx OSM Size-S System on Module

IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX

ご注文はこちら

概要

iWave’s iG-RainboW-G69M OSM Size-SF System on Module integrates the TI AM62Lx SoC featuring dual 64-bit Arm® Cortex®-A53 cores running up to 1.25GHz. Built on the OSM v1.2 standard with a compact 30mm x 30mm LGA form factor, it supports 1GB LPDDR4 (expandable to 2GB), 8GB eMMC (expandable), and dual 1Gb RGMII interfaces. Ideal for embedded and industrial applications, it offers rich I/O including USB, UART, CAN, MIPI DSI, RGB, and more. Designed for reliable soldering and robust performance in industrial temperatures (-40°C to +85°C). Linux 6.12.13+ supported. REACH & RoHS3 compliant.

特長
  • AM62Lx with 64-Bit Dual Arm Cortex-A53
  • 1GB LPDDR4 expandable up to 2GB
  • 8GB eMMC Flash expandable
  • 2 x 1Gb RGMII
  • OSM v1.2 Size-SF LGA Solderable Module
  • Form Factor: 30mm x 30mm
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM62L 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

iG69M-OSM62L-4L001G-E008G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

サポート対象の製品とハードウェア

iG69M-OSM62L-4L001G-E008G-IAA-ES TI AM62Lx OSM System on Module

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

iG69M-OSM62L-4L002G-E016G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

サポート対象の製品とハードウェア

iG69M-OSM62L-4L002G-E016G-IAA-ES TI AM62Lx OSM System on Module

close
バージョン: null
リリース日:
ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM62L 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け
ハードウェア開発
ドーター・カード
PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62L PHYTEC phyFLEX-AM62Lx システム オン モジュール (SOM)
評価ボード
IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX iWave Global TI AM62Lx OSM Size-S System on Module TMDS62LEVM AM62L 評価基板
参照 ダウンロードオプション

AM62L-FREERTOS-SDK FreeRTOS SDK for AM62L family of devices

close

FreeRTOS SDK Linux Installer

SHA-256 チェックサム

FreeRTOS SDK Windows Installer

SHA-256 チェックサム
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM62L 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け
ハードウェア開発
ドーター・カード
PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62L PHYTEC phyFLEX-AM62Lx システム オン モジュール (SOM)
評価ボード
IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX iWave Global TI AM62Lx OSM Size-S System on Module TMDS62LEVM AM62L 評価基板

資料

FREERTOS SDK online documentation

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pimux and FREERTOS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

GCC aarch64 cross compiler for windows

GCC aarch64 cross compiler for linux

Manifest of software components used with license details

リリース情報

Thank you for your interest in the AM62L FREERTOS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.


  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.


最新情報

  • A53 FreeRTOS examples demonstrating usage of ethernet on core0
  • DSS, UDMA, MCASP, WDG, ADC support
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。