LMG2650EVM-100

LMG2650 ハーフ ブリッジ ドーターカードの 評価基板

LMG2650EVM-100

ご注文はこちら

概要

LMG2650EVM-100 は、各種ハーフブリッジ トポロジに搭載した TI の統合型 GaN デバイスを迅速かつ容易に評価するプラットフォームを実現できる設計を採用しています。この基板は、ボード底面のエッジにある 6 本の電源ピンと 12 本のデジタル ピンを使用して、ソケット スタイルの外部接続でより大規模なシステムとうまく調和できる設計を採用しています。電源ピンは、高電圧 DC バス、スイッチ ノード、電源グランドで構成されるメイン スイッチング ループを形成します。デジタル ピンは、PWM ゲート入力を使用して LMG2650 デバイスを制御し、低電圧の電源電圧を使用して補助的な電力を供給するほか、障害をデジタル出力として報告します。TI の同期整流昇降圧マザーボード (LMG342X-BB-EVM) を使用して、LMG2650EVM-100 の性能を評価する方法を非常に簡単に提示できます。ドーターカードはマザーボードに簡単に接続でき、すべての電源回路とデジタル制御回路を開ループ構成で接続できるため、包括的なシステム制御が可能です。加えて、ドーターカードとカスタム システムを接続して、さらにテストを行うための推奨フットプリントも確保済みです。

特長
  • 最大 650V の入力電圧で動作
  • LMG2640 の性能を評価するシンプルな開ループ設計
  • 可変デッドタイムの PWM 信号に対応するオンボードのシングル / デュアル PWM 入力
  • ローサイドの電流センス エミュレーション出力搭載、高集積 GaN パワー FET ハーフブリッジ
  • 短いグランド スプリング プローブを採用したオシロスコープのプローブを使用し、ロジックと電力段の測定値を取得できる、利便性の高い複数のプローブ点
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG2650 ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、650V、95mΩ、GaN ハーフブリッジ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

LMG2650EVM-100 — LMG2650 half-bridge daughtercard evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG2650EVM-100 LMG2650 half-bridge daughtercard evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

LMG342X-BB-EVM — LMG342x の評価マザーボード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
ドーター・カード
LMG2640EVM-090 LMG2640 ドーターカード LMG2650EVM-100 LMG2650 ハーフ ブリッジ ドーターカードの 評価基板 LMG2656EVM-102 LMG2656 ドーターカード LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-041 LMG3425R050 理想ダイオード モード搭載の 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-043 LMG3425R030 理想ダイオード・モード搭載の 600V 30mΩ ハーフブリッジ・ドーター・カード LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 車載、ドライバ内蔵、650V 30mΩ GaN FET ドーター カード LMG3650EVM-114 LMG3650R035 ドーターカード LMG3650EVM-115 LMG3650R070 ドーターカード
評価ボード
LMG3650EVM-113 LMG3650R025 ドーターカード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG342X-BB-EVM LMG342x の評価マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
ドーター・カード
LMG2640EVM-090 LMG2640 ドーターカード LMG2650EVM-100 LMG2650 ハーフ ブリッジ ドーターカードの 評価基板 LMG2656EVM-102 LMG2656 ドーターカード LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-041 LMG3425R050 理想ダイオード モード搭載の 600V 50mΩ ハーフブリッジ ドーター カード LMG3425EVM-043 LMG3425R030 理想ダイオード・モード搭載の 600V 30mΩ ハーフブリッジ・ドーター・カード LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 車載、ドライバ内蔵、650V 30mΩ GaN FET ドーター カード LMG3650EVM-114 LMG3650R035 ドーターカード LMG3650EVM-115 LMG3650R070 ドーターカード
評価ボード
LMG3650EVM-113 LMG3650R025 ドーターカード
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMG2650 Half-Bridge Daughtercard Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/12/04

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LMG342X-BB-EVM LMG342x 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。