LMG2640EVM-090
LMG2640 ドーターカード
LMG2640EVM-090
概要
LMG2640ドーター カードの評価基板 (EVM) は、各種ハーフブリッジ トポロジに搭載した TI の統合型 GaN デバイスを迅速かつ容易に評価するプラットフォームを実現できる設計を採用しています。この基板は、ボード底面のエッジにある 6 本の電源ピンと 10 本のデジタル ピンを使用して、より大規模なシステムに接続できる設計を採用しています。電源ピンは、高電圧 DC バス、スイッチ ノード、電源グランドで構成されるメイン スイッチング ループを形成します。デジタル ピンは、PWM ゲート入力を使用して LMG2640 デバイスを制御し、低電圧の電源電圧を使用して補助的な電力を供給するほか、デジタル出力を使用して障害を報告します。TI の同期整流昇降圧マザーボード (LMG342X-BB-EVM) を使用して、LMG2640EVM の性能を評価する方法を非常に簡単に提示できます。ドーターカードはマザーボードに簡単に接続でき、すべての電源回路とデジタル制御回路を開ループ構成で接続できるため、包括的なシステム制御が可能です。加えて、ドーターカードとカスタム システムを接続して、さらにテストを行うための推奨フットプリントも確保済みです。
特長
- 最大 650V の入力電圧で動作
- LMG2640 の性能を評価するシンプルな開ループ設計
- 可変デッドタイムの PWM 信号に対応するオンボードのシングル / デュアル PWM 入力
- ローサイドの電流センス エミュレーション出力搭載、高集積 GaN パワー FET ハーフブリッジ
- 短いグランド スプリング プローブを採用したオシロスコープのプローブを使用し、ロジックと電力段の測定値を取得できる、利便性の高い複数のプローブ点
- General Texas Instruments High Voltage Evaluation (TI_HV_EVM)
窒化ガリウム (GaN) 電力段
購入と開発の開始
ドーター・カード
LMG2640EVM-090 — LMG2640 ドーターカード
サポート対象の製品とハードウェア
評価ボード
LMG342X-BB-EVM — LMG342x の評価マザーボード
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
LMG342X-BB-EVM — LMG342x の評価マザーボード
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMG2640 Half-Bridge Daughter Card Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/10/07 | ||
| 証明書 | LMG2640EVM-090 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/10/02 |