LM5146-Q1-EVM12V

同期整流降圧コントローラ評価基板

LM5146-Q1-EVM12V

ご注文はこちら

概要

LM5146-Q1-EVM12V は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5146-Q1 の性能を広い入力電圧範囲で提示できる設計を採用しています。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。この製品は 15V ~ 85V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、12V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM5146-Q1 の最小オン時間は 40ns であるため、非常に低いデューティ サイクルでの動作が実現可能です。LM5146-Q1 は、多様な保護機能を搭載しており、障害条件が発生している間もレギュレータを確実に保護します。このような保護機能として、一時的な電圧低下が生じた場合でも正常な動作を確保する低電圧ロックアウト機能や、突入電流を低減するプログラマブル ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル シャットダウンを搭載しています。高精度イネーブル、オープン ドレインの PGOOD インジケータと、SYNC IN / SYNC OUT 機能も搭載しています。




特長
  • 15V ~ 85V の入力電圧範囲
  • 12V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
  • 最大 8A の負荷電流定格
  • 400kHz のスイッチング周波数
  • EN/UVLO を設定する抵抗デバイダにより、UVLO 適用の入力電圧がプログラマブル
  • 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
DC/DC controllers
LM5145-Q1 車載対応、デューティ サイクル範囲の広い、75V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5146 デューティ サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5146-Q1 車載対応、デューティ サイクル範囲の広い、100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ LV5144 95V 同期整流 DC/DC 降圧コントローラ 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5146-Q1-EVM12V — 同期整流降圧コントローラの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5146-Q1-EVM12V 同期整流降圧コントローラの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LM5145EVM-HD-20A Vin (入力電圧範囲) の広い LM5145 同期降圧コントローラ高密度評価基板 LM5146-Q1-EVM12V 同期整流降圧コントローラ評価基板
ダウンロードオプション

LM25145DESIGN-CALC LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

close
バージョン: A5
リリース日: 2024/09/19

LM25145 synchronous buck controller quickstart calculator

SHA-256 チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
LM5145EVM-HD-20A Vin (入力電圧範囲) の広い LM5145 同期降圧コントローラ高密度評価基板 LM5146-Q1-EVM12V 同期整流降圧コントローラ評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LM25145 synchronous buck controller. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

計算ツール

LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
LM5146 デューティ サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5146-Q1 車載対応、デューティ サイクル範囲の広い、100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP30916 -8V 反転昇降圧のリファレンス デザイン
評価ボード
LM5146-Q1-EVM12V 同期整流降圧コントローラ評価基板
ダウンロードオプション

LM5146DESIGN-CALC LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

close
バージョン: B1
リリース日: 2025/03/21
製品
DC/DC controllers
LM5146 デューティ サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5146-Q1 車載対応、デューティ サイクル範囲の広い、100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP30916 -8V 反転昇降圧のリファレンス デザイン
評価ボード
LM5146-Q1-EVM12V 同期整流降圧コントローラ評価基板

リリース情報

Welcome to the LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5146-Q1EVM User's Guide 2018/08/10
証明書 LM5146-Q1-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM5145EVM-HD-20A Vin (入力電圧範囲) の広い LM5145 同期降圧コントローラ高密度評価基板

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
LM5146DESIGN-CALC LM5146/-Q1 同期整流降圧コントローラ クイックスタート設計ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。