LM5145EVM-HD-20A
Vin (入力電圧範囲) の広い LM5145 同期降圧コントローラ高密度評価基板
LM5145EVM-HD-20A
概要
LM5145EVM-HD-20A は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5145 の性能を広い入力電圧範囲で提示できる設計を採用しています。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。この製品は 24 V ~ 72V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 20A の電流を供給します。LM5145 の最小オン時間は 40ns であるため、非常に低いデューティ サイクルでの動作が実現可能です。LM5145 は、多様な保護機能を搭載しており、障害条件が発生している間もレギュレータを確実に保護します。このような保護機能として、一時的な電圧低下が生じた場合でも正常な動作を確保する低電圧ロックアウトや、突入電流を低減するプログラマブルソフトスタート、またヒカップ モード過電流保護とサーマルシャットダウンも搭載しています。高精度イネーブル、オープン ドレインの PGOOD インジケータと、SYNC IN / SYNC OUT 機能も搭載しています。
特長
- 入力電圧範囲:24V ~ 72V
- 5V 出力電圧、3.3V ~ 8V の範囲で調整可能
- 最大 20A の負荷電流を供給
- 220kHz のフリーランニング スイッチング周波数、-20% ~ +50% の外部クロックに同期可能
- 包括的な組み立てのテスト・実証済み PCB レイアウト、総フットプリント 30mm x 15mm
購入と開発の開始
LM5145EVM-HD-20A — LM5145 ワイド入力電圧範囲(VIN)、高密度同期整流降圧コントローラの評価モジュール
LM5145EVM-HD-20A — LM5145 ワイド入力電圧範囲(VIN)、高密度同期整流降圧コントローラの評価モジュール
LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool
LM25145 synchronous buck controller quickstart calculator
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Welcome to the quickstart design tool for the LM25145 synchronous buck controller. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
LM5145DESIGN-CALC — LM5145 クイックスタート カリキュレータ ツール
サポート対象の製品とハードウェア
LM5145DESIGN-CALC — LM5145 クイックスタート カリキュレータ ツール
LM5145/-Q1 synchronous buck controller quickstart calculator
リリース情報
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5146-Q1EVM User's Guide | 2018/08/10 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5145EVM-HD-20A High Density Evaluation Module (Rev. A) | 2017/06/07 | |||
| 証明書 | LM5145EVM-HD-20A EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 技術記事 | Synchronous buck controller solutions support wide VIN performance and flexibility | PDF | HTML | 2017/06/29 |