LM5146DESIGN-CALC
LM5146/-Q1 同期整流降圧コントローラ クイックスタート設計ツール
LM5146DESIGN-CALC
概要
LM5146/-Q1 クイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、LM5146/-Q1 100V 同期整流降圧コントローラをベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
特長
- 出力フィルタのインダクタンスと、入出力静電容量を決定
- ソフト スタート、入力 UVLO、OCP、出力電圧設定ポイントに使用する部品を選定
- 性能指標としてクロスオーバー周波数を使用し、制御ループの安定性に注目して補償の値と極 / ゼロの位置を最適化
- レギュレータの効率と部品の消費電力を判定
- 選定したパワー MOSFET のパラメータに基づいて効率を分析
- 自動生成された回路図と BOM (部品表) 一覧とソリューション サイズの推定値を確認
ダウンロード
計算ツール
LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
Welcome to the LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5146-Q1EVM User's Guide | 2018/08/10 |