PMP30916

-8V 反転昇降圧のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、反転型昇降圧構成で LM5146-Q1 を使用して、+9V ~ +56V の入力からテレコム向けの -8V 出力を生成します。トポロジに基づき、このコントローラは負の基準電圧を使用しているので、イネーブル機能を実現するために 1 個のレベル シフタを追加済みです。400kHz のスイッチング周波数は、スイッチング損失と妥当な基板サイズの間のトレードオフとして選択した値です。

特長
  • 広い入力電圧範囲は、テレコム、産業用、トラックの各アプリケーションに対応
  • 100V のトランジスタを複数使用する場合、この回路は大きいロード ダンプに耐えることが可能
  • 出力は、-5V ~ -15V の範囲内で変更可能
出力電圧オプション PMP30916.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 56
Vout (Nom) (V) -8
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 16
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Inverting
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT280.PDF (3460 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAH4.PDF (193 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAH3.PDF (236 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAH6.ZIP (690 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG74.ZIP (127 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAH5.PDF (757 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAH2.PDF (218 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM5146-Q1車載対応、デューティ サイクル範囲の広い、100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

LM5146/-Q1 クイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、LM5146/-Q1 100V 同期整流降圧コントローラをベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
LM5146 デューティ サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5146-Q1 車載対応、デューティ サイクル範囲の広い、100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP30916 -8V 反転昇降圧のリファレンス デザイン
評価ボード
LM5146-Q1-EVM12V 同期整流降圧コントローラ評価基板
ダウンロードオプション

LM5146DESIGN-CALC LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

close
最新バージョン
バージョン: B1
リリース日: 2025/03/21
製品
DC/DC controllers
LM5146 デューティ サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5146-Q1 車載対応、デューティ サイクル範囲の広い、100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP30916 -8V 反転昇降圧のリファレンス デザイン
評価ボード
LM5146-Q1-EVM12V 同期整流降圧コントローラ評価基板

リリース情報

Welcome to the LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 –8-V Inverting Buck-Boost Reference Design PDF | HTML 2022/05/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。