LEDMCUEVM-132

LED 評価基板向け MSP432E401Y MCU 通信ボード

LEDMCUEVM-132

ご注文はこちら

概要

LEDMCUEVM-132 が実装しているのは、バス上で複数のデバイスをサポートする SPI 通信機能、LMM デバイス ファミリ向けの UART 通信機能、LMM デバイス ファミリを制御するための UART に対応する CAN トランシーバ、調光目的の 4 つの PWM 信号、複数の IO、絶縁型 5V 電源、デジタル アイソレータ、トランシーバを取り付けた 1 本の標準的な CAN バスです。

特長
  • バス上で最大 6 個のデバイスをサポートする SPI 通信機能
  • 各種 LMM 製品との組み合わせで動作する UART 通信機能
  • UART 通信機能と CAN プロトコル通信機能の両方に対応する CAN トランシーバ
  • PWM 調光専用の 4 つの PWM 信号
  • 特化機能をサポートするための複数の GPIO
  • 保護を目的として、MSP432 のすべての信号を対象とするデジタル アイソレータ
  • 絶縁型 5V 電源電圧

  • LEDMCUEVM-132 通信ボード
  • USB-mini ケーブル

General-purpose MCUs
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)

 

車載 LED ドライバ
TPS92520-Q1 SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ TPS92530-Q1 自動車向け3チャネル、定電流および定電圧同期型バックLEDドライバ TPS92541-Q1 車載、65V 同期整流昇圧コントローラと、CC/CV (定電流と定電圧) の 2A シングルチャネル同期整流降圧コンバータ TPS92542-Q1 車載、65V 同期整流昇圧コントローラと、2 チャネルの CC/CV (定電流と定電圧) 2A 同期整流降圧コンバータ TPS92543-Q1 車載、65V、同期整流昇圧コントローラと、CC (定電流) の 2A 同期整流降圧コントローラと、バイパス FET コントローラ TPS92544-Q1 車載、65V、同期整流昇圧コントローラ、2A 同期整流降圧 CC とステッピング モーター台形波モーション制御 TPS92682-Q1 SPI 搭載、デュアルチャネル定電圧 / 定電流コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. LEDMCUEVM-132 をリクエスト
  2. LED-CONTROLLER-GUI 評価ソフトウェア パッケージのダウンロードをリクエスト (NDA が必要)
  3. LEDMCUEVM-132 ユーザー ガイドで始めましょう

購入と開発の開始

評価ボード

LEDMCUEVM-132 — LED 評価モジュール向け MSP432E401Y MCU 通信ボード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS92520EVM-133 TPS92520-Q1 降圧コンバータの評価基板

LEDMCUEVM-132 LED 評価モジュール向け MSP432E401Y MCU 通信ボード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
評価ボード
TPS92520EVM-133 TPS92520-Q1 降圧コンバータの評価基板
評価ボード

TPS92520EVM-133 — 車載ヘッドランプ ECU 向け TPS92520-Q1 降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LEDMCUEVM-132 LED 評価基板向け MSP432E401Y MCU 通信ボード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92520EVM-133 車載ヘッドランプ ECU 向け TPS92520-Q1 降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
評価ボード
LEDMCUEVM-132 LED 評価基板向け MSP432E401Y MCU 通信ボード
設計ツール

LED-CONTROLLER-GUI — TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TPS92518-Q1 車載対応、SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の調光対応、42V、デュアル降圧 LED コントローラ TPS92518HV-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の調光対応、65V、デュアル降圧 LED コントローラ TPS92520-Q1 SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ TPS92682-Q1 SPI 搭載、デュアルチャネル定電圧 / 定電流コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LEDMCUEVM-132 LED 評価基板向け MSP432E401Y MCU 通信ボード
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LEDMCUEVM-132 MSP432™ LED Controller Evaluation Module PDF | HTML 2020/10/06
証明書 LEDMCUEVM-132 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/10/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS92520EVM-133 TPS92520-Q1 降圧コンバータの評価基板 TPS92530EVM TPS92530 評価基板 TPS92541EVM TPS92541-Q1 評価基板 TPS92542EVM TPS92542-Q1 評価基板 TPS92543EVM TPS92543-Q1 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。